Grundfos S-tube

Подписаться на новости
Воспользуйтесь возможностью оставаться в курсе новостей компании Grundfos, подпишитесь на рассылку.
Поиск продуктов Grundfos
Воспользуйтесь "Поиском продуктов" для того, чтобы найти насос, подходящий именно Вам.

S-tube

Одноканальное рабочее колесо типа S-tube позволяет обеспечить высокий гидравлический КПД, при этом, не влияя на значение свободного прохода.

Непревзойденная эффективность рабочего колеса типа S-tube достигается за счет конструкции, исключающей какие-либо края, зоны нечувствительности, режущие элементы и детали, подверженные износу. Помимо этого в модели рабочего колеса типа S-tube используется инновационная запатентованная лабиринтная система уплотнения, гарантирующая долгие годы бесперебойной эксплуатации.

Основные преимущества рабочего колеса типа S-tube:

  • КПД: Соответствующий мировым стандартам гидравлический КПД до 84% при сохранении высоких значений свободного прохода;
  • Свободный проход: Значение свободного прохода до 160 мм, обеспечивающий эффективную перекачку жидкостей с твердыми включениями и защиту от засоров;
  • Надежная конструкция: Простая и прочная конструкция обеспечивает длительный срок службы изделия и низкие эксплуатационные затраты.

При проектировании рабочих колес с высоким КПД типичными проблемами являются обратный поток, вибрация, абразивный износ и засорение. Модель рабочего колеса Grundfos S-tube позволяет решить все эти проблемы.

Рабочее колеса типа S-tube было разработано на основе обширного опыта и знаний в области применения гидравлических систем. Эта модель прошла многочисленные испытания перед тем, как предстать на рынок.

Наши клиенты также отметили существенное снижение уровня шума и вибрации, сокращение времени на техобслуживание, а также повышенную устойчивость к засорам по сравнению со всеми использовавшимися ранее продуктами.

 

История водоотведения

Традиционно владельцы канализационных насосов сталкивались с необходимостью выбора между большим значением свободного прохода и высоким гидравлическим КПД. Ранее увеличение свободного прохода для безотказной работы приводило к снижению КПД насосов. А повышение КПД для снижения потребления электроэнергии приводило к необходимости уменьшения свободного прохода насоса.

За прошедшие годы предпринималось большое количество попыток обеспечить бесперебойную работу насосов для перекачивания сточных вод. Некоторые из них были более эффективны, другие не принесли желаемого результата. Были разработаны различные типы рабочего колеса, такие как вихревое рабочее колесо, полуоткрытое одно- и многоканальное рабочее колесо и другие технологические решения.

Перекачивание сточных вод - довольно сложный процесс в связи с наличием твердых включений в разном количестве. Кроме того, показатели водопотребления также не постоянны. В связи с этим насосы часто комплектовались дорогостоящими дополнительными статическими и динамическими элементами, предназначенными для резки, измельчения или обработки твердых включений в сточных водах, перекачиваемых насосом.

Все эти гидравлические решения разрабатывались с наилучшими намерениями, однако, помогли ли они владельцам устранить необходимость выбора между высоким КПД и бесперебойной работой насосов?

Ответ будет отрицательным. Разработка рабочего колеса типа S-tube позволила нам решить следующие проблемы и задачи:

  • Гарантия герметичности:
    Уникальная запатентованная система изоляции обеспечивает наивысшую степень надежности благодаря защите элементов гидравлической системы от загрязнения во время работы насоса.

 

  • Низкий уровень вибрации:
    Уникальный метод статической и динамической балансировки рабочего колеса типа S-Tube гарантирует снижение уровня вибрации. Благодаря этому снижается уровень шума и продлевается срок службы подшипников и уплотнений вала, что позволяет сократить затраты на техническое облуживание.

 

  • Уменьшение абразивного износа:
    Гладкость поверхности рабочего колеса типа S-tube без острых краев и крутых изгибов обеспечивает оптимальное течение жидкости и минимальный абразивный износ.

 

  • Защита от засоров:
    Большой свободный проход в сочетании с гладкой поверхностью канала в рабочем колесе типа S-tube обеспечивает работу без засоров даже в самых сложных условиях.

 

Благодаря гидравлическому КПД до 84% и сферическому свободному проходу до 160 мм у насосов малого и среднего типоразмера рабочее колесо типа S-tube полностью произвело революцию среди оборудования для перекачки сточных вод!

Канализационные насосы SE, SL 0,9-11 кВт

Подробнее о SE, SL 0,9-11 кВт

Канализационные насосы SE, SL 0,9-11 кВт

Дренажные и канализационные насосы, а также насосы для сточных вод серии SE и SL созданы для оптимизации работы вашей системы

Передовые технологии для рынка коммунального водоснабжения

Компания Grundfos стремится внедрять передовые инновационные технологии, тем самым, устанавливая новые стандарты для канализационных насосных систем и решений.

 

 

Grundfos Blueflux®

Подробнее о Grundfos Blueflux®

Grundfos Blueflux®

Технология Grundfos Blueflux® - лучшее предложение компании Grundfos в области энергоэффективных электродвигателей, которая опережает современные стандарты

Grundfos iSOLUTIONS

Подробнее о Grundfos iSOLUTIONS

Grundfos iSOLUTIONS

Grundfos iSOLUTIONS - это «умные» технические решения, которые применяются ко всей системе в целом, для обеспечения наивысшего КПД и превосходной надежности.

Grundfos SMARTDESIGN

Подробнее о Grundfos SMARTDESIGN

Grundfos SMARTDESIGN

Grundfos SMARTDESIGN - лучшая технология компании Grundfos по набору функций и удобству использования, предназначенная для установления новых стандартов.


Как бы вы оценили наш сайт?



Дополнительные комментарии

Эл.почта