Direct Sensors™ sensors for water - industrial and OEM solutions

Обзор

Обзор

Grundfos Direct Sensors™ – производство датчиков Grundfos, начатое Концерном в 1990 году с целью обеспечить управление насосами при помощи датчика перепада давления (dP) и, таким образом, повысить энергоэффективность. В процессе работы над проектом выяснилось, что возможности Direct Sensors™ не ограничиваются интеграцией или измерением dP в насосе. Сегодня марка Direct Sensors™ – это датчики прямого контакта со средой, способные измерять расход, относительное давление, перепад давления вместе с температурой. Наши продукты могут поставляться отдельно либо устанавливаться непосредственно в насосы и насосные системы (Magna 3, TPE 2000, Pressure Manager 2 и т.д.)

Уникальной особенности этого бренда является принцип измерения 2в1: измерение расхода, давления или перепада давления с температурой с помощью одного датчика. Кроме того, данная линейка охватывают весь спектр необходимых продуктов: от хорошо зарекомендовавших себя OEM-датчиков исполнения 2в1 (VFS, RPS, DPS) до нашего нового класса промышленных датчиков (VFI, RPI, DPI).

Области применения:

Области применения датчиков Direct Sensors™:

  • Солнечны нагреватели
  • Тепловые насосы
  • Термопластавтоматы
  • Системы регулировки температуры
  • Системы охлаждения вычислительных и информационных систем
  • Чиллеры
  • МикроТЭЦ
  • Топливные ячейки
  • Клапаны
  • Системы центрального отопления и охлаждения, вкл. крупные системы на солнечной энергии
  • Водоподготовка

Преимущества

  • Комбинированный датчик (два в одном) для измерения расхода и температуры, давления и температуры, перепада давления и температуры
  • Датчики расхода без движущихся частей
  • OEM-датчики в специальном исполнении
  • Стандартные датчики для промышленного применения
  • Прочность и компактность
Документация

Документация

 

Grundfos Direct Sensors™

Flow sensors (Grundfos Direct Sensors™) (Data booklet)

The Grundfos vortex flow sensor is an integrated flow and temperature measurement system designed and validated for harsh aqueous environments. The flow measurement is based on the vortex principle. The system elements include a flow pipe with an integrated bluff body and a differential pressure detector.

Grundfosliterature-4362713.pdf (6 MB)

Direct Sensor Pressure sensors

Pressure sensors (Grundfos Direct Sensor™) (Data booklet)

The Grundfos pressure sensor ranges contain relativeand differential-pressure sensors as well as relativeand differential-pressure sensors combined with temperature measurement capable of measuring temperatures from 0 to 100 °C (32 to 212 °F). This makes Grundfos sensors suitable for a wide range of applications.

Grundfosliterature-4925253.pdf (7 MB)

Написать письмо
Sales company

Contact us

For more information, please contact:

directsensors@grundfos.com


Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru
Service centre

Contact us

For more information, please contact:

directsensors@grundfos.com


Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru