Оптимизация малых распределительных сетей

Обзор

Для локальных насосных станций в водопроводных сетях небольшого размера с малым объёмом воды, контроллер системы пропорционального регулирования давления Demand Driven Distribution от компании Grundfos обеспечивает управление давлением, постепенное повышение и понижение, каскадную эксплуатацию до шести насосов и работу со всеми типами насосов, в том числе с центробежными насосами для повышения давления.

Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC сочетает насос CR – самый надёжный и эффективный центробежный многоступенчатый насос на рынке – с возможностью управления многими насосами, работающими параллельно с большой точностью. Высокоточное управление обеспечивает надёжность и постоянное давление воды в любое время.

Контроллер системы пропорционального регулирования давления Demand Driven Distribution, соединённый с датчиками давления в сети через GSM, обеспечивает управление насосами в соответствии с ежедневно регистрируемыми данными, используя адаптивный алгоритм управления. Затем данные измерений используются интеллектуальной адаптивной системой, которая управляет насосной станцией, поддерживая желаемое значение давления в сети, без сложного анализа и повторных конфигураций системы для обеспечения правильной работы. Кроме того, вы можете прочитать нашу техническую статью об экономии, которой можно добиться, используя управление давлением. Дополнительную информацию можно получить в компании Grundfos.

Узнайте больше о наших уникальных решениях по управлению давлением, которые минимизируют потери воды, сокращают энергопотребление и минимизируют эксплуатационные затраты на устранение утечек и техническое обслуживание трубопроводов на веб-сайте Demand Driven Distribution и определите размер вашей возможной экономии.

Принцип действия

Управление давлением является одной из ключевых технологий, позволяющей улучшить работу водопроводных сетей. Для обеспечения оптимального управления давлением должно быть обеспечено измерение давления в сети и управление насосной станцией в соответствии со значениями, полученными при этом измерении. Однако оперативный обмен данными между датчиками давления в сети и насосной станцией обходится достаточно дорого и его сложно реализовать. Эта проблема может быть решена с помощью решения Demand Driven Distribution от компании Grundfos.

Для этого система пропорционального регулирования давления Demand Driven Distribution предусматривает установку в критических точках удалённых датчиков. Питание датчиков осуществляется от энергонезависимых аккумуляторных батарей. Передача данных от датчиков на контроллер производится один раз в день, и поэтому их потребляемая мощность является очень низкой. Это обеспечивает сокращение затрат на техническое обслуживание и увеличение срока службы системы.

Данные измерений затем используются интеллектуальной адаптивной системой, которая управляет насосной станцией, поддерживая желаемое значение давления в сети, без сложного анализа и повторных конфигураций системы для обеспечения правильной работы.

См. интерактивный график «Как это работает», чтобы увидеть все преимущества оборудования Grundfos для управления давлением в системе пропорционального регулирования давления Demand Driven Distribution в сравнении с системами постоянного давления.

Рассчитайте возможную экономию

ddd_save720

Мы предварительно загрузили расчёт с данными обычной установки для подачи воды. Введите данные своей системы и узнайте, сколько вы можете сэкономить

Открыть калькулятор

Контакты

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru
Загрузить брошюру

Брошюра компании Grundfos «Система управления давлением DDD»

Улучшенная система управления давлением обеспечивает сокращение утечек и потерь воды, повышение энергоэффективности и сокращение затрат на эксплуатацию и техническое обслуживание.

Узнайте, как благодаря системе Demand Driven Distribution от компании Grundfos достигаются отличные результаты в данной области.

Получите вашу копию брошюры «Система управления давлением DDD»