Оптимизация энергопотребления для группы скважин

Обзор

Для оценки энергопотребления системы водоснабжения скважинного водозабора заказчик предоставляет необходимые данные, на основании которых специалистами компании Grundfosпроводится предварительная оценка и даются рекомендации по дальнейшему исследованию и последующим этапам. Мы рекомендуем проведение аудита системы водоснабжения скважинного водозабора для сбора актуальных данных и повышения энергоэффективности системы в целом.

Подача воды из скважин относится к сложному разделу водоснабжения, поэтому пути повышения энергоэффективности скважинного водозабора не всегда очевидны. Тем не менее, при подаче грунтовой воды населению доля электроэнергии, потребляемой скважинными насосами, составляет до 40-50% от общего энергопотребления системы, а значит оптимизация затрат на электроэнергию в данной сфере является перспективным направлением. При проведении аудита скважинного водозабора специалистами Grundfos используется современное программное обеспечение для расчета данных, моделирования системы, внесение возможных изменений и разработки рекомендаций по оптимизации.

Узнайте больше об аудите насосных систем от компании Grundfo

Результат: 21% экономии энергии

case story well field energy-720

Сотрудничество Grundfos и Vitens открывает новые секреты энергосбережения.

Результат: Экономия энергии в размере 21%, или 55,000 кВтч/год

Прочитайте пример, чтобы узнать больше

Загрузка

Процесс проверки энергопотребления для групп скважин

Этапы аудита скважинного водозабора:

  • Встреча с сотрудниками водопроводных сооружений и согласование потенциальных возможностей для экономии энергии.
  • Получение от сотрудников водопроводных сооружений профилей нагрузки, географического местоположения скважин.
  • Работы на объекте. Выполнение специалистами Grundfos замеров рабочих параметров существующих насосов, уровня воды и других рабочих характеристик скважин.
  • Построение различных моделей работы скважинного водозабора. Презентация результатов заказчику.
  • Модернизация водозабора. Снижение энергопотребления при добыче и распределении воды.

Результаты:

  • Результаты будут сосредоточены на оптимизации удельного расхода электроэнергии (кВтч/м3) и, таким образом, на экономии годового расхода энергии для забора подземных вод.
  • Рекомендации, как правило, будут основываться на:

       – замене старых насосов на новые, более эффективные насосы;

       – замене переразмерных насосов на насосы меньшего размера, оптимальных для реализации необходимого алгоритма работы существующей системы водоснабжения;

       – установке преобразователей частоты Grundfos CUE, при необходимости.

Аудит скважинного водозабора от компании Grundfos основывается на:

  • результатах замеров рабочих характеристик;
  • общеизвестных принципах математического моделирования;
  • данных программы поиска и подбора оборудования Grundfos Product Center.