Полностью оптимизированные системы водоснабжения

Обзор

Оптимизация системы водоснабжения с помощью решений от компании Grundfos гарантирует значительное повышение её энергоэффективности.

Комплексные решения включают в себя:

  • Скважинный насос SP из нержавеющей стали
  • Специальный двигатель MS/MMS
  • Устройство комплексной защиты электродвигателя MP 204 и преобразователь частоты CUE
  • Система дистанционного управления Grundfos Remote Management (GRM)

Оптимизируйте Вашу систему водоснабжения с помощью комплексных решений на основе скважинных насосов Grundfos SP и получите экономию до 50% потребляемой электроэнергии!

Гарантия эффективности и надежности при использовании комплексных решений достигается за счет компонентов системы Grundfos SP, включающей в себя: скважинный насос SP из нержавеющей стали, электродвигатель, обеспечивающий работу насоса в точке максимального КПД, преобразователь частоты, а также устройство комплексной защиты электродвигателя и систему дистанционного управления.

Узнайте больше о комплексных решениях на основе скважинных насосов Grundfos SP

 

Grundfos product center

Программа Grundfos Product Center

В программе Grundfos Product Center Вы можете подобрать оптимальные решения для Вашей задачи, по каталогу определить необходимый насос Grundfos, найти подходящую замену существующих насосов и определить материалы конструкции насосов для специфических (например, агрессивных) жидкостей.

Перейти к Grundfos Product Center