Обнаружение газа

Обзор

Газы, используемые при обработке воды, могут быть чрезвычайно опасными, поэтому в соответствии с законодательными требованиями необходимо предусмотреть устройство для быстрого и надежного обнаружения утечек газа. Приборы для обнаружения газа от компании Grundfos позволяют выявлять утечки из контейнеров для хранения, технологических трубопроводов или оборудования для подачи газа в условиях присутствия любой воды, сточных вод или промышленной среды в установке.

Серия измерительных усилителей и контроллеров Conex® DIA от компании Grundfos обнаруживает утечки следующих газов: Cl2, ClO2, O3, NH3, HCl.

Используйте вкладки выше, чтобы узнать больше о наших предложениях, или свяжитесь с Grundfos для получения дополнительной информации.

Продукты
Примеры
Grundfos iSOLUTIONS

Насосы не работают сами по себе, поэтому ключом к обеспечению максимальной эффективности является оптимизация всей системы, а не только насосов.

Grundfos iSOLUTIONS представляет собой комплексный системный подход, с помощью которого «умные» технические решения точно адаптируются к текущим потребностям заказчика, обеспечивая оптимальный КПД, эффективность энергопотребления и высочайшую надежность.

Узнайте больше о Grundfos iSOLUTIONS здесь.