Удаление осадков

Обзор

Процесс удаления веществ при выполнении водоочистки состоит из стадий коагуляции, флокуляции и удаления веществ, которые, в основном, представляют собой фильтрацию. Grundfos предлагает полный спектр интеллектуальных продуктов, которые дозируют точное количество химических веществ в нужное время, чтобы обеспечить безопасную и стабильную флокуляцию. Это эффективно уменьшает количество необходимых химических веществ и повышает безопасность процесса и персонала.

Grundfos поставляет широкий ассортимент насосов, которые обеспечивают надлежащий расход и давление на стадии удаления, например, подпорные насосы для мембранной фильтрации или других способов удаления веществ.

Узнайте на этих страницах о наших системах и решениях, предназначенных для удаления веществ.

Загрузки
Опыт в применении систем водоподготовки

Опыт в применении систем водоподготовки

Широкий ассортимент продуктов компании Grundfos для очистки воды включает в себя гораздо больше, чем просто высококачественные насосы. Погрузитесь в океан специализированных решений ...

Скачать

1,5 Мб/16 страниц - Дата: 07/14

Насосные исполнения для системы водоподготовки (США)

Насосные исполнения для системы ...

Наряду с нашим обширным ассортиментом продукции, Grundfos обладает многолетним опытом работы с насосами, который способствует созданию передовых насосных решений. Наша выделенная команда по водоподготовке ...

Скачать

8,4 Мб/24 страницы - Дата: 09/13

Оптимизированные насосные исполнения для системы водоподготовки

Оптимизированные насосные исполнения ...

Каждый год новые продукты компании Grundfos увеличивают показатели сэкономленной энергии на 300 миллионов кВтч. Мы представляем высокоэффективные двигатели для все большей части наших продуктов ...

Скачать

6,9 Мб/67 страниц - Дата: 02/13

Примеры
Grundfos iSOLUTIONS

Насосы не работают сами по себе, поэтому ключом к обеспечению максимальной эффективности является оптимизация всей системы, а не только насосов.

Grundfos iSOLUTIONS представляет собой комплексный системный подход, с помощью которого «умные» технические решения точно адаптируются к текущим потребностям заказчика, обеспечивая оптимальный КПД, эффективность энергопотребления и высочайшую надежность.

Узнайте больше о Grundfos iSOLUTIONS здесь