Водозабор и водоснабжение

Обзор

Grundfos предлагает экономичные, надежные и энергетически оптимизированные решения для перекачки сырой воды и распределения воды. Наш ассортимент достаточно обширен и состоит из очень надежных продуктов, которые имеют подтвержденный послужной список.

Комплекты Grundfos для распределения воды в зависимости от спроса включают насосы, интеллектуальные компоненты и системы наблюдения для создания уникальных решений, позволяющих управлять давлением, минимизировать потери воды, сокращать потребление энергии и минимизировать эксплуатационные расходы, которые связаны с устранением утечек и техническим обслуживанием.

Узнайте на этих страницах о наших насосных системах и решениях, предназначенных для забора и распределения воды.

Установки повышения давления

Насосы с односторонним всасыванием

Датчики расхода и давления

Рядные насосы

Многоступенчатые насосы

Двухагрегатные насосы

Погружные насосы

Загрузки
Опыт в применении систем водоподготовки

Опыт в применении систем водоподготовки

Широкий ассортимент продуктов компании Grundfos для очистки воды включает в себя гораздо больше, чем просто высококачественные насосы. Погрузитесь в океан специализированных решений ...

Скачать

1,5 Мб16 страниц - Дата: 07/14

Насосные исполнения для системы водоподготовки (США)

Насосные исполнения для системы ...

Наряду с нашим обширным ассортиментом продукции, Grundfos обладает многолетним опытом работы с насосами, который способствует созданию передовых насосных решений. Наша выделенная команда по водоподготовке ...

Скачать

8,4 Мб/24 страницы - Дата: 09/13

Оптимальные решения в области водоснабжения и водоотведения

Оптимальные решения в области ...

Каждый год новые продукты компании Grundfos увеличивают показатели по экономии энергии на 300 миллионов кВтч. Мы представляем высокоэффективные двигатели для все большей части наших продуктов ...

Скачать

6,9 Мб/67 страниц - Дата: 02/13

Примеры
Grundfos iSOLUTIONS

Насосы не работают сами по себе, поэтому ключом к обеспечению максимальной эффективности является оптимизация всей системы, а не только насосов.

Grundfos iSOLUTIONS представляет собой комплексный системный подход, с помощью которого «умные» технические решения точно адаптируются к текущим потребностям заказчика, обеспечивая оптимальный КПД, эффективность энергопотребления и высочайшую надежность.

Узнайте больше о Grundfos iSOLUTIONS здесь.