Дождевание полей

Обзор

Орошение ландшафта и газонов представляет собой задачу, которая привлекает всё больше и больше водных ресурсов. Компания Grundfos поставляет насосы, которые включают в себя систему регулирования скорости и легко интегрируемые контроллеры для спринклерных систем, оптимизированных для орошения газонов, кустарников, полей для гольфа и других рекреационных или спортивных объектов.

Всё чаще трава удаляется и заменяется искусственным травяным покрытием; Компания Grundfos поставляет насосы для спринклерных систем, используемых для смывания пыли с искусственной травы.

Насосные решения включают в себя прочные и эффективные погружные многоступенчатые насосы SP для забора воды из скважин, мощные одноступенчатые или двухступенчатые горизонтальные двухагрегатные насосы HS/HSE и одноступенчатые насосы с торцевым всасыванием NK/NKE для забора поверхностных вод, а также вертикальные турбинные насосы для напорных бассейнов. Установка повышения давления Grundfos Hydro MPC включает насос CR – самый надёжный и эффективный центробежный многоступенчатый насос на рынке – с возможностью управления многими насосами, работающими параллельно с большой точностью.

Компания Grundfos подготовила «Справочник по насосам для орошения», в котором даётся исчерпывающее описание насосов для орошения. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию Grundfos.

Используйте вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о системах и решениях Grundfos для орошения газонов.

Продукты
Загрузки
Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения представляет собой комплексную презентацию современного орошения. Цель состоит в том, чтобы не рассказывать о том, «как» реализовать систему орошения; скорее, речь идёт о том, почему система орошения является сложной и как разобраться в этих сложностях.

Примеры
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru