Водоподготовка

Обзор

Вода для полива или животноводства, как правило, поступает из ручья, озера, реки, канала или подземной скважины, при этом качество воды, как правило, низкое. Необходимо также учитывать такие проблемы, как нерегулярный уровень рН.

Мембранные дозирующие насосы серии SMART Digital (DDA, DDC и DDE) представляют собой модульную конструкцию с меньшим количеством вариантов, что делает их идеальными насосами для животноводства. Простые в эксплуатации, легко настраиваемые и имеющие простое меню навигации, насосы SMART Digital также предлагают интеллектуальное управление потоком, которое обеспечивает эксплуатационную безопасность и точность. Всё это способствует поддержанию низкого уровня расходов в течение жизненного цикла; эти интеллектуальные дозирующие насосы могут быть использованы для промышленных процессов водоподготовки, требующих дозирования, например, CIP, регулирование рН, RO, фильтрация и коагуляция/флокуляция.

Эти проблемы с водой должны быть решены до того, как вода поступит на поле или в поилки для скота. При использовании для орошения внесение удобрений и ядохимикатов одновременно с поливом является более важным компонентом в системе, не в последнюю очередь из-за экологических проблем. Каждая система очистки воды определяется потребностями поля и/или сельскохозяйственных культур.

Используйте вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о системах и решениях Grundfos для обработки воды.

Продукты
Загрузки
Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения представляет собой комплексную презентацию современного орошения. Цель состоит в том, чтобы не рассказывать о том, «как» реализовать систему орошения; скорее, речь идёт о том, почему система орошения является сложной и как разобраться в этих сложностях.

Примеры
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru