Ирригация на возодбновляемых источниках энергии

Обзор

Компания Grundfos имеет многолетний опыт работы с насосными системами, работающими на чистой энергии и используемыми для орошения и сельского хозяйства. Погружные насосные системы, использующие возобновляемые источники энергии, представляют собой экономически эффективное, гибкое и надёжное решение для подачи воды, например, для систем капельного орошения и водопоя скота.

Благодаря двигателю с постоянным магнитом насосы SQFlex обеспечивают эффективность использования природных ресурсов ветровой или солнечной энергии. Эта насосная система является идеальным решением для водоснабжения отдалённых районов, где ощущается нехватка воды в условиях ненадёжного водоснабжения или его полного отсутствия.

Возобновляемые источники энергии позволяют экономить на затратах энергии и стоимости энергетической инфраструктуры, где бы ни была расположена установка. Серия высоконадёжных и эффективных монокристаллических кремниевых солнечных панелей Grundfos идеально подходит для насосов, работающих от солнечной энергии.

Используйте вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о системах и решениях Grundfos для сельского хозяйства и орошения, работающих на чистой энергии.

Продукты
Загрузки
Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения представляет комплексную презентацию современного орошения. Цель состоит в том, чтобы не рассказывать о том, «как» реализовать систему орошения; скорее, речь идёт о том, почему система орошения является сложной и как разобраться в этих сложностях.

Примеры
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru