Сельское хозяйство и ирригация

Обзор

Для современного фермера компания Grundfos может поставлять насосы, которые соответствуют требованиям по низкому давлению и равномерному расходу, предъявляемым к равномерному и эффективному орошению. Наш опыт в области эксплуатации насосов и технологии их производства позволяют найти унифицированные решения несмотря на изменяющиеся условия эффективности насоса, оптимизированной для снижения затрат на электроэнергию при запуске ирригационных насосов, эта статья расходов является одной из самых высоких единовременных затрат в сельском хозяйстве.

Насосы, поставляемые для ирригационных систем высокого давления, идеально подходят для дождевального и капельного орошения. Насосы с переменной скоростью и легко интегрируемые контроллеры автоматически реагируют на изменяющиеся условия и требования, способствуя снижению текущих затрат.

Насосные решения включают в себя прочные и эффективные погружные многоступенчатые насосы SP для забора воды из скважин, мощные одноступенчатые или двухступенчатые горизонтальные двухагрегатные насосы HS /HSE и одноступенчатые насосы с торцевым всасыванием NK/NKE для забора поверхностных вод, а также вертикальные турбинные насосы для напорных бассейнов. Дожимная система Grundfos Hydro MPC включает насос CR – самый надёжный и эффективный центробежный многоступенчатый насос на рынке – с возможностью управления многими насосами, работающими параллельно с высокой точностью.

Компания Grundfos выпустила «Справочник по насосам для орошения», в котором приводится исчерпывающее описание современного орошения, а также его история. В этом справочнике представлено объяснение того, почему система орошения является сложной и позволяет разобраться в этих сложностях; чтобы помочь владельцу и монтажнику принять правильные решения при выборе исполнения, начиная от компоновки системы до правильного выбора насоса для ирригационных систем. Для получения более подробной информации обращайтесь в компанию Grundfos.

Используйте вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о системах и решениях Grundfos для сельскохозяйственного орошения.

Продукты
Загрузки
Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения представляет собой комплексную презентацию современного орошения. Цель состоит в том, чтобы не рассказывать о том, «как» реализовать систему орошения; скорее, речь идёт о том, почему система орошения является сложной и как разобраться в этих сложностях.

Более высокий урожай от каждой капли воды благодаря насосам с регулируемой частотой вращения

Более высокий урожай от каждой капли ...

Наша ориентированность на сельское хозяйство не имеет себе равных. Компания Grundfos предлагает широчайший в отрасли ряд оросительных насосных систем. Наша страсть к совершенству заставляет нас разрабатывать самые интеллектуальные решения для современных усложняющихся задач.

Примеры
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru