Водоподготовка

Обзор

Спектр областей применения водоподготовки для промышленности настолько же широк, как и спектр промышленного применения воды. Это находит свое отражение в различных источниках воды: поверхностные воды, грунтовые воды, морская вода, водопроводная вода или даже сточные воды - и, как правило, все они должны подвергаться обработке в соответствии с требованиями соответствующих отраслей. При необходимости подвергать обработке агрессивные среды, например, морскую воду, или получать сверхчистую воду (WFI), мы можем предложить очень надежное решение для насосов.

Насосы Grundfos для водоподготовки предназначены для эксплуатации на следующих стадиях обработки:

  • Прием и распределение
  • Удаление веществ
  • Дезинфекция
  • Стабилизация / Дозирование химических веществ
  • Управление и контроль

Современные насосы для водоподготовки с высокоэффективным энергопотреблением могут быть объединены в интеллектуальную систему, обеспечивающую высокоточное дозирование добавок до или во время процесса водоподготовки.

Насосы Grundfos для водоподготовки отличаются способность бесперебойно функционировать даже в условиях постоянного воздействия агрессивных сред или неблагоприятных факторов.

Все насосы могут быть оснащены системами измерения и контроля, точно определяющими и контролирующими ключевые компоненты химического состава воды, а также параметры технологического процесса.

Продукты
Загрузки
Водное хозяйство – очищайте свой бизнес

Водное хозяйство – очищайте свой бизнес

Grundfos производит полный спектр продукции, охватывающий весь цикл потребления воды: подачу, подготовку, распределение и сбор сточных вод. Мы можем поставить любые циркуляционные насосы и ускорители вплоть до механических и цифровых насосов-дозаторов с широким разнообразием технических ...

Скачать

3,3 Мб/16 страниц - Дата: 11/08

Насосы для водоподготовки

Насосы для водоподготовки

Данное руководство [...] ориентировано на системы водоочистки, в которых насос является важной составляющей. Таким образом, здесь, скорее, рассматриваются системы водоподготовки, ключевыми элементами которых являются насосы, а не общая картина процесса водоподготовки.

Скачать

2,9 Мб/98 страниц - Дата: 01/02

Торцевых уплотнений валов для насосов

Торцевых уплотнений валов для насосов

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса во время срока его службы, является хорошее и надежное уплотнение вала. Grundfos имеет многолетний опыт в области разработки, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07/09

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Наша цель состоит в том, чтобы написать вводную книгу, которая представит обзор гидравлических компонентов насоса и в то же время позволит техническим специалистам увидеть, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04