Водоснабжение

Обзор

Объем водоотребления колеблется в зависимости от отрасли. Некоторые отрасли требуют частого использования воды в небольших количествах, другим же требуется быстрое наполнение нескольких крупных резервуаров, которое не должно сказаться на водообеспечение разных частей здания. Широкий спектр вспомогательных насосов Grundfos тщательно разработан с учетом необходимости поддержания постоянного давления и равномерного расхода в системах водоснабжения. При необходимости, определение и контроль за качеством воды можно осуществлять с помощью высокотехнологичных систем измерения и контроля.

В зависимости от характера применения, наши надежные насосы могут быть адаптированы к требованиям заказчика к поддержанию точного уровня давления. Помимо одно- и многоступенчатых насосов, доступны высокопроизводительные вспомогательные насосы, обеспечивающие постоянное давление в критических или требовательных процессах. Вспомогательные насосные системы могут быть оснащены различными средствами управления.

Практически все насосы Grundfos для систем водоснабжения официально сертифицированы для перекачки питьевой воды.

Продукты
Загрузки
Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04