Отопление

Обзор

Благодаря возможности работать при температурах до 240°C, центробежные насосы Grundfos подходят практически для всех областей применения, в которых охлаждение является неотъемлемой частью процесса.

Стандартные одно- и многоступенчатые центробежные насосы эффективно перекачивают жидкости с температурой до 120°C. Жидкости с температурой выше данного значения должны обрабатываться с большей осторожностью во избежание перегрева торцевого уплотнения и, следовательно, нежелательных и дорогостоящих простоев. Именно для решения данной проблемы Grundfos предлагает насосы, оснащённые верхней частью с воздушным охлаждением, которые в совокупности с торцевыми уплотнениями, изготовленными из специальных материалов, с лёгкостью перекачивают воду даже температурой до 180°C и горячее масло до 240°C.

Все нагревательные насосы могут быть оснащены преобразователем частоты, обеспечивающим надежный температурный контроль для процессов прессования, пастеризации и прочих требовательных процессов.

  • При высоких температурах важно принимать во внимание тип резины, используемой в определенных областях применения. Это в такой же мере относится и к маслам, поскольку некоторые типы резины могут растворяться в маслах.
  • При перекачке различных типов масел следует обращать особое внимание на правильность выбора габаритов двигателя, поскольку при перепадах температур происходит значительное изменение вязкости жидкости.
  • При перекачивании горячей воды обычно возникают проблемы с недостаточным давлением всасывания, что в свою очередь приводит к возникновению риска кавитации в насосе.
Продукты
Загрузки
Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04