CIP/SIP

Обзор

Системы CIP (очистка на месте) и SIP (стерилизация на месте) идеально подходят для промышленных помещений, где гигиена является одним из наиболее важных факторов, и загрязнений необходимо избежать любой ценой. Любое оборудование, баки, трубопроводы и производственные линии можно эффективно прочищать без демонтажа, что экономит время и деньги.

Насосы CIP от Grundfos работают при температурах до 180 °C, они изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным моющим средствам, использующимся в процессе очистки. Поскольку система CIP никогда не участвует в самом процессе (производство пищевых продуктов или медикаментов), насосов в гигиеническом исполнении не потребуется. Тем не менее, насосы CIP проходят процедуру электрополировки, предотвращающей образование осадков на внутренних поверхностях. Точные дозирующие насосы могут ускорить процесс CIP благодаря добавлению только необходимого моющего средства, что способствует снижению необходимости в промывке системы.

Что касается несколько более требовательного процесса SIP, то многоступенчатые насосы Grundfos используются для нагнетания в котел, вырабатывающий пар, который эффективно очищает, например, бутылки при высокой температуре.