Промышленные системы энергосредств

Обзор

Grundfos поставляет широкий ассортимент насосных систем и решений для промышленных систем энергосредств, обеспечивающих ведение производственных процессов. Специализация и проектирование являются нашими сильными сторонами, мы поставляем различные варианты насосов, необходимых для систем водоснабжения, обеспечения высоких температур и пара, охлаждения и обогрева, очистки сточных вод и других целей.

Grundfos гарантирует системную интеграцию для насоса, частотно-регулируемых приводов и органов управления, кроме того, могут быть предусмотрены системы управления насосом и мониторинг для поддержки нормальной работы промышленных систем энергосредств. Grundfos iSOLUTIONS позволяют встроить интеллект в процесс мониторинга и управления насосом, которые затем могут быть полностью интегрированы в существующие системы с помощью открытых протоколов обмена данными.

Grundfos предлагает широкий ассортимент насосов, которые превосходят стандартные требования к эффективности, обеспечивая экономию расходов на энергию. Высокий уровень надежности, мониторинга и управления системой обеспечивают низкий уровень расходов в течение жизненного цикла.

Программа подбора оборудования Grundfos Product Center поможет вам выбрать насос, который будет наилучшим образом соответствовать вашим промышленным системам энергосредств.

Найдите нужные продукты и решения для следующих промышленных процессов:

Области применения

Grundfos iSOLUTIONS is our approach to deliver the optimal combination of pumps, drives and auxiliary components for the specific application, incorporating knowledge and experience combined with special features and functions.

 

We see the pump as an important part of the application and try to optimise operation for the entire system, with regard to functionality, energy consumption, reliability, service and performance.

 

Easy integration of pumps, drives, measurement, controls, protection, and communication into the process combined with high level of customisation, compactness and preset units saves time spent on engineering, installation and commissioning.

 

Grundfos iSOLUTIONS combines customer demands, application expertise and intelligent pump design for the optimal performance and equipment choice.

 

Подробную информацию можно получить на сайте isolutions.grundfos.ru  

Applications