Фармацевтическая промышленность

Обзор

В фармацевтической промышленности необходима абсолютная уверенность в том, что выпускаемая продукция соответствует самым строгим гигиеническим требованиям и имеет высочайший уровень качества. Мы обеспечиваем соответствие таким требованиям и уверенность в абсолютной надёжности производственных процессов. Кроме того, мы можем поставлять сложные цифровые дозирующие насосы для систем, в которых требуется точное дозирование продукта.

Наши документированные и полностью сертифицированные продукты и системы установлены на предприятиях фармацевтической промышленности, биотехнологических объектах и фабриках по производству косметической продукции по всему миру. Мы гарантируем соблюдение отраслевых требований и предлагаем опыт, знания и ссылки, необходимые для выпуска продукции высокого качества.

Области применения
Grundfos iSOLUTIONS

В системах по производству фармацевтических продуктов насосы не работают сами по себе, поэтому ключом к обеспечению максимальной эффективности является оптимизация всей системы, а не только насосов.

Серия решений Grundfos iSOLUTIONS представляет собой целостный подход к системам, при котором расширенные функциональные возможности и характеристики, рассчитанные на конкретную область применения, обеспечивают возможность достижения оптимальной производительности, общей энергоэффективности и максимальной надёжности.

Решения Grundfos iSOLUTIONS полностью направлены на получение наилучшего решения для конкретной задачи.

Узнайте больше на www.grundfos.com/isolutions

Загрузки
Механические уплотнения валов для насосов

Механические уплотнения валов для ...

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса в течение срока его службы, является хорошее и надёжное уплотнение вала. Компания Grundfos имеет многолетний опыт в области разработки, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07.2009

Насосы для фармацевтической и биотехнологической промышленности - действуйте наверняка вместе с Grundfos

Насосы для фармацевтической и ...

При всех возможных вариантах применения насосов в фармацевтической, биотехнологической промышленности и в производстве предметов личной гигиены, полный спектр продукции Grundfos обеспечивает спокойствие заказчиков и высокую энергоэффективность.

Скачать

1,1 Мб/12 страниц - Дата: 11/11

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Мы стремились создать вводную брошюру, в которой даётся обзор гидравлических компонентов насоса и одновременно объясняется, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала справочник по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчёте насосов и насосных систем. Мы разработали справочник для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11.2004

Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru