Подземное осушение

Обзор

Подземное осушение необходимо для беспрепятственной добычи полезных ископаемых. С осушением каменистых участков можно столкнуться в шахтах, каменных или гравийных карьерах, в которых обычно содержатся такие твёрдые примеси, как песок, глина, обломки выбуренной породы и прочие потенциально опасные объекты, при очень низком уровне pH. Водоотливные насосы Grundfos предназначены для работы в самых требовательных средах, они используются в горнодобывающей промышленности и шельфовой индустрии по всему миру.

Литые конструкции из таких высокопрочных материалов, как хромистая сталь и карбид кремния делают водоотливные насосы Grundfos AP оптимальными для использования в колодцах в режиме временной или постоянной установки. Они могут работать при высоком давлении без риска повреждения песком, мелкими камнями и прочими абразивными частицами. Литые чугунные конструкции и компактный дизайн характеризуют водоотливные насосы спектра Grundfos DWK. В отличие от насосов линейки AP, данные насосы могут перекачивать большие потоки, содержащие мелкие камни.

Ассортимент насосов SE/SEV специально разработан для длительного использования и перекачки канализационных потоков различных объемов. Насосы этого спектра могут быть установлены в жидкости или сухой среде. Варианты в исполнении из коррозионностойких материалов более высокого класса также доступны при необходимости эксплуатации оборудования в более жестких условиях.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Grundfos может провести экспертную оценку для обеспечения соответствия вашим требованиям производительности, начиная от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосов.

Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по вводу в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию к вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находиться в зоне установки оборудования.

Продукты
Загрузки
Перейдите далее к высококачественным решениям для насосов

Перейдите далее к высококачественным ...

Опираясь на десятилетия опыта в области разработки современных решений для насосов, мы понимаем те проблемы, с которыми сталкивается горнодобывающая промышленность, и разрабатываем каждый из наших продуктов таким образом, чтобы иметь уверенность в том, что они обладают достаточной прочностью и ...

Скачать

1,3 Мб/8 страниц - Дата: 04/14