Обработка/кучное выщелачивание

Обзор

Кучное выщелачивание является промышленным процессом в горнорудном производстве и используется для получения таких ценных металлов, как медь, цинк, кобальт и никель, из руды, добытой традиционным способом, измельчённой и транспортированной на этап орошения на водоупорной площадке для выщелачивания. Grundfos поставляет циркуляционные насосы, а также дозирующие насосы и насосы для дозирования химических веществ, насосы для процессов кучного выщелачивания, погружные насосы и насосы с односторонним всасывание, обеспечивающие выполнение всех этапов процесса.

Решения для выщелачивания отличаются в зависимости от используемой руды. Процесс кучного выщелачивания предъявляет очень высокие требования к конструкции насоса. Насосы Grundfos доступны в исполнении из нержавеющей стали или титана разной степени прочности, также они могут оснащаться магнитными приводами или различными типами осевых уплотнений. В дополнение к этому, Grundfos предлагает комплексные решения для насосов любого масштаба, от погружных насосов до насосов с односторонним всасыванием для агрессивных вод, содержащих химические вещества, такие как серная кислота и гидроксид натрия, а также вод с низким уровнем pH при низкой концентрации серной кислоты или её высокой концентрации более 90%. Также доступны решения для перекачки чистого гидроксида натрия.

Полный ассортимент дозирующих насосов для больших или малых объемов жидкости оснащен различными технологиями. Grundfos поставляет электронное и электрохимическое оборудование для обеспечения полнофункционального управления, а также управления через ПЛК, полностью автоматизированные системы для подготовки сухих материалов и надёжного дозирования.

Насосы Grundfos позволяют повысить объем повторно используемой технологической воды, снижая потребление необработанной воды, а также количество сбрасываемой очищенной воды. Последующий процесс кучного выщелачивания потребует большого количества воды, 90% которой рециркулируется после обработки. Это позволяет минимизировать уровень воздействия на окружающую среду, что является одной из наиболее важных задач современной горнодобывающей промышленности.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Grundfos может провести экспертную оценку для обеспечения соответствия вашим требованиям производительности, начиная от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосов. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по вводу в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию к вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находиться в зоне установки оборудования.

Продукты
Загрузки
Перейдите далее к высококачественным решениям для насосов

Перейдите далее к высококачественным ...

Опираясь на десятилетия опыта в области разработки современных решений для насосов, мы понимаем те проблемы, с которыми сталкивается горнодобывающая промышленность, и разрабатываем каждый из наших продуктов таким образом, чтобы иметь уверенность в том, что они обладают достаточной прочностью и ...

Скачать

1,3 Мб/8 страниц - Дата: 04/14

Примеры
Контакты

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru