Вспомогательное осушение

Обзор

Вспомогательное осушение и поддержание постоянного уровня воды обычно подразумевает установку вблизи шахты открытых шахтных колодцев. Grundfos предлагает гибкое и эффективное решение для удаления грязной или чистой воды, содержащей твердые примеси, и для регулировки уровня воды в скважинах глубиной от 30 до 600 м. Также доступны модели, изготовленные из коррозионностойких материалов более высокого класса, если необходимо эксплуатировать оборудование в более жестких условиях при низком уровне pH и в присутствии хлористых соединений.

Например, Grundfos поставляет насосы SP с пустой камерой, которые подходят для использования в обычных условиях, а также становятся быстрым и эффективным решением при необходимости более высокой мощности и работы на большей глубине. Наличие гибкого шланга позволяет с лёгкостью и без каких-либо проблем выполнять подобные требования.

При сильных колебаниях уровня необходимой производительности и установке множества насосов, использование частотно-регулируемых приводов позволит уравнять гидравлическую нагрузку в шахтах посредством автоматического регулирования скорости насосов в зависимости от потребностей. Это позволяет оптимизировать процесс осушения во вспомогательных шахтах.

Защита электродвигателей Grundfos разрабатывается не только для самих двигателей, но и для насосов. Она используется совместно с интерфейсным модулем, обеспечивая контроль за уровнем воды при осушении, что усиливает защиту благодаря измерению электрических и других параметров электродвигателя. Это делает возможной регулировку по времени для стандартных процедур запуска/останова, что позволяет избежать повреждения насоса или двигателя, а также непредвиденных сбоев и затопления.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Grundfos может провести экспертную оценку для обеспечения соответствия вашим требованиям производительности, начиная от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосов. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по вводу в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию к вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находиться в зоне установки оборудования.

Продукты
Загрузки
Перейдите далее к высококачественным решениям для насосов

Перейдите далее к высококачественным ...

Опираясь на десятилетия опыта в области разработки современных решений для насосов, мы понимаем те проблемы, с которыми сталкивается горнодобывающая промышленность, и разрабатываем каждый из наших продуктов таким образом, чтобы иметь уверенность в том, что они обладают достаточной прочностью и ...

Скачать

1,3 Мб/8 страниц - Дата: 04/14
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
whitepaper_with_background

Download the SP Engineering Manual

Click here for your copy of the SP Engineering Manual. It covers a wide range of topics and advice for anyone working with one of our most iconic pumps, the SP submersible.

Get your copy of the engineering manual here