Осушение открытой шахты необходимо для беспрепятственной добычи полезных ископаемых. Серые воды в открытых шахтах обычно содержат твердые вещества, например, камни, глину, серу и могут характеризоваться очень низким уровнем pH. Водоотливные насосы Grundfos предназначены для работы в самых жестких условиях, они используются в горнодобывающей промышленности и шельфовой индустрии по всему миру.
Литая чугунная компактная конструкция водоотливных насосов спектра DWK делает эти решения оптимальными для использования в колодцах в форме временной или постоянной установки. Они могут работать при высоком давления без риска повреждения песком, мелкими камнями и прочими абразивными примесями.
Grundfos поставляет водоотливные насосы для применения в жестких условиях эксплуатации с высокими расходами. Насосы этой линейки могут устанавливаться в сухом месте или же в жидкости, они изготавливаются из высокопрочных материалов в противокоррозионном исполнении и предназначены для использования в жестких условиях. Кроме того, предлагаются осевые насосы, устанавливаемые на поверхности, которые могут использоваться с ограничением по глубине.
Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Grundfos может провести экспертную оценку для обеспечения соответствия вашим требованиям производительности, начиная от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосов. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по вводу в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию к вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находиться в зоне установки оборудования.

Перейдите далее к высококачественным ...
Опираясь на десятилетия опыта в области разработки современных решений для насосов, мы понимаем те проблемы, с которыми сталкивается горнодобывающая промышленность, и разрабатываем каждый из наших продуктов таким образом, чтобы иметь уверенность в том, что они обладают достаточной прочностью и ...
1,3 Мб/8 страниц - Дата: 04/14
Будем рады получить от Вас отзывы.
Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.