Подземное выщелачивание

Обзор

Подземное выщелачивание или добыча растворением является процессом получения такого минерального сырья, как медь и уран, посредством бурения шахт в породах без необходимости использования традиционного метода бурения. Grundfos поставляет погружные насосы и насосы с односторонним всасыванием, обеспечивающие эффективное перекачивание образований или насыщенного раствора внутрь слоя и обратно, на горнообогатительную установку.

Решения для выщелачивания могут иметь различную конструкцию в зависимости от состава руды, от пресной воды для соляных пластов и кислоты или гидрокарбоната натрия для выщелачивания урана. От этих условий зависит конструкция насоса, и в данном случае Grundfos предлагает специализированные насосы для подземного выщелачивания. Насосы Grundfos доступны в исполнении из высокопрочной стали, а в некоторых случаях и из титана, они также могут оснащаться магнитными муфтами или различными типами осевых уплотнений. Насосы Grundfos могут перекачивать жидкости с очень низким уровнем pH, а также серную кислоту с низкой или высокой концентрацией более 90%.

Полный ассортимент дозирующих насосов для больших или малых объемов жидкости оснащен различными технологиями. Grundfos поставляет электронное и электрохимическое оборудование для обеспечения полнофункционального управления, а также управления через ПЛК, полностью автоматизированные системы для подготовки сухих материалов и надёжного дозирования.

При сильных колебаниях уровня необходимой производительности и установке множества насосов, использование частотно-регулируемых приводов позволит уравнять гидравлическую нагрузку в шахтах посредством автоматического регулирования скорости насосов в зависимости от потребностей. Это обеспечивает оптимальную закачку насыщенного раствора в пласт.

Защита электродвигателей Grundfos разрабатывается не только для самих двигателей, но и для насосов. Она используется совместно с интерфейсным модулем, обеспечивая контроль за уровнем воды при осушении, что усиливает защиту благодаря измерению электрических и прочих параметров. Это делает возможной регулировку по времени для стандартных процедур запуска/останова, что позволяет избежать повреждения насоса или двигателя, а также непредвиденных сбоев.

Насосы Grundfos позволяют повысить объем повторно используемой технологической воды, снижая потребление необработанной воды, а также количество сбрасываемой очищенной воды. Это позволяет минимизировать уровень воздействия на окружающую среду, что является одной из наиболее важных задач современной горнодобывающей промышленности.

Выбор подходящих материалов - это наиболее важный способ предотвращения коррозии, продлевающий срок службы насосных систем. Grundfos может провести экспертную оценку для обеспечения соответствия вашим требованиям производительности, начиная от анализа первоначальных нужд и заканчивая выбором, монтажом, эксплуатацией и техническим обслуживанием насосов. Помимо этого, Grundfos адаптирует соглашения по вводу в эксплуатацию и соглашения по обслуживанию к вашим требованиям. Кроме того, возможно определение комплекта рекомендуемых запасных частей, а также списка запасных частей, которые должны находиться в зоне установки оборудования.

Продукты
Загрузки
Перейдите далее к высококачественным решениям для насосов

Перейдите далее к высококачественным ...

Опираясь на десятилетия опыта в области разработки современных решений для насосов, мы понимаем те проблемы, с которыми сталкивается горнодобывающая промышленность, и разрабатываем каждый из наших продуктов таким образом, чтобы иметь уверенность в том, что они обладают достаточной прочностью и ...

Скачать

1,3 Мб/8 страниц - Дата: 04/14