Горная промышленность

Обзор

Grundfos предлагает горнодобывающим компаниям настоящее партнерство, имея организационную структуру и опыт, которые позволят удовлетворить все ваши требования к надежному исполнению насосного оборудования для открытых горных работ и подземных разработок. Насосы Grundfos созданы для длительной эксплуатации – в том числе в самых жестких рабочих условиях.

Grundfos может обеспечить поставку оборудования для сопровождения всех процессов и этапов работы в шахте, за исключением насосов для откачки и транспортировки шлама. Насосы Grundfos доступны для всех процессов, которые предполагают перекачивание жидкостей, даже если жидкости содержат абразивы, такие как песок, частицы глины, буровой шлам и другие потенциально опасные примеси, а также в случае с очень низким числом рН, присутствием агрессивных сред, выщелачивающих растворов, либо сред, предназначенных для очистки и техобслуживания.

Кроме того, Grundfos является мировым лидером в области поставки насосных систем для водохозяйственных нужд, включая забор сырой воды, водоподготовку, транспортировку, очистку, переработку и отведение сточных вод. Мы гарантируем, что город, построенный для ваших работников, полностью оснащен насосами для всех инженерных систем.

С таким партнером, как Grundfos, мы всегда можем подобрать решение для варианта применения. Мы предлагаем высокую надежность и уровни непрерывной работы, которые обеспечивают высокий уровень эксплуатационной безопасности. В наших индивидуальных решениях для насосных систем учитываются требования к специальной конструкции, что обеспечивает адаптацию к агрессивным средам, а также используются датчики и устройства защиты насосов и электродвигателей, которые позволяют узнать о наличии проблемы, прежде чем произойдет поломка.

Наши соглашения по предоставлению услуг учитывают высокие требования к обслуживанию при применении оборудования в горнодобывающей промышленности. Партнерство с Grundfos - это не просто поиск нужного решения, мы также ориентированы на ваш бизнес. Grundfos остается с вами, и вашими решениями постоянно, предлагая заключить соглашения по вводу в эксплуатацию для гарантии правильной установки, и соглашения по предоставлению услуг, охватывающие все случаи жизни, от регламентного обслуживания до поставки запчастей и проведения аудита насосов.


Grundfos - ответственная компания
К себе мы предъявляем высокие требования в области социального и этического поведения в соответствии с международным декларациям прав человека и трудового права и будем постоянно предъявлять такие же требования к нашим поставщикам. Кроме того, мы будем стимулировать наших заказчиков проявлять ответственность в социальном и этическом отношении.

Области применения
Grundfos iSOLUTIONS

In mining applications, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Загрузки
Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04

Насосы для водоподготовки

Насосы для водоподготовки

Данное руководство [...] предназначено для водоочистных систем, в которых насос является важной составляющей системы. Таким образом, вместо того, чтобы обеспечивать полную картину очистки воды, здесь рассмотрен процесс очистки воды с насосом в качестве центрального элемента.

Скачать

2,9 Мб/98 страниц - Дата: 01/02

Справочник по двигателям

Справочник по двигателям

Данное руководство содержит всестороннюю информацию об электрических двигателях, о том, как они работают, как их можно использовать и т.д. [...] Поскольку это издание выпущено Grundfos, естественно, что мы должны обратить особое внимание на двигатели, используемые для насосов - хотя большая часть ...

Скачать

16,5 Мб/252 страницы - Дата:09/07

Торцевых уплотнений валов для насосов

Торцевых уплотнений валов для насосов

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса во время срока его службы, является хорошее и надежное уплотнение вала. Grundfos имеет многолетний опыт в области разработки, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07/09

Руководство по органам управления

Руководство по органам управления

Потребность в органах управления постоянно возрастает, они часто нужны для насосов, когда дело доходит до оптимизации их работы, обеспечения высокой надежности и мониторинга данных. Поэтому компания Grundfos разработала руководство по органам управления, в котором представлен обзор в простой форме ...

Скачать

5,6 Мб/112 страниц - Дата: 01/12

Перейдите далее к высококачественным решениям для насосов

Перейдите далее к высококачественным ...

Опираясь на десятилетия опыта в области разработки современных решений для насосов, мы понимаем те проблемы, с которыми сталкивается горнодобывающая промышленность, и разрабатываем каждый из наших продуктов таким образом, чтобы иметь уверенность в том, что они обладают достаточной прочностью и ...

Скачать

1,3 Мб/8 страниц - Дата: 04/14