Очистка поверхности

Обзор

Благодаря возможности работы в широком температурном диапазоне - от -10°C до 120 °C, насосы Grundfos идеально подходят для удаления практически всех веществ, образующихся в процессе очистки поверхности. Конструкция с двойным торцевым уплотнением предотвращает выброс агрессивных веществ, используемых в процессе очистки, удерживая их внутри насоса, тем самым предотвращая загрязнение окружающей среды и устраняя риск причинения вреда здоровью людей, находящихся в рабочей зоне.

Резиновые элементы, используемые в торцевом уплотнении, эффективно защищают от воздействия агрессивных химических жидкостей, обеспечивая надёжную работу каждого насоса Grundfos, предназначенного для очистки поверхностей. Ассортимент включает небольшие и компактные насосы, способные работать в ограниченных пространствах, которые имеют такую же эффективность, что и большие модели.

Также Grundfos предлагает решения в виде высокопроизводительных насосов для процессов очистки в периодическом режиме в ванне или при помощи роботов под высоким давлением. Все насосы для очистки поверхностей доступны в исполнении из нержавеющей стали и могут оснащаться электромоторами, изготовленными по нашей технологии iSOLUTIONS, повышающей производительность и обеспечивающей полный контроль над процессом.

  • Все насосы для очистки поверхностей оснащены высокопроизводительными двигателями IE3.
Продукты
Загрузки
Точность и гибкость там, где они действительно имеют значение

Точность и гибкость там, где они ...

Вам нужен надежный и эффективный насос? Тщательно испытанные насосы Grundfos, предназначенные для процессов обработки на станках, основаны на более чем 60-летнем опыте, и специально разработаны для безупречной работы ...

Скачать

1,7 Мб/16 страниц - Дата: 03/09