Покрасочные системы

Обзор

Все насосы Grundfos для систем окраски особо ориентированы на эффективность и точность. В зависимости от конкретных требований насосы могут быть адаптированы к требованиям заказчика, например, с двойным торцевым уплотнением, съемной муфтой и в бескремниевом исполнении благодаря модульной конструкции. Кроме того, в наличии имеется полный ассортимент изделий, изготовленных из нержавеющей стали, устойчивых к воздействию агрессивных сред и легко очищающихся.

Простота технического обслуживания и низкие эксплуатационные затраты являются дополнительными преимуществами спектра многоступенчатых насосов Grundfos для покрасочного оборудования и предварительной очистки.

  • Все насосы Grundfos, специально разработанные для автомобильной промышленности, не содержат кремниевых компонентов.
  • Все насосы для автомобильной промышленности оснащены высокопроизводительными двигателями IE3.
  • Сертифицированные ATEX двигатели поставляются по запросу.
Продукты
Загрузки
Точность и гибкость там, где они действительно имеют значение

Точность и гибкость там, где они ...

Вам нужен надежный и эффективный насос? Тщательно испытанные насосы Grundfos, предназначенные для процессов обработки на станках, основаны на более чем 60-летнем опыте, и специально разработаны для безупречной работы ...

Скачать

1,7 Мб/16 страниц - Дата: 03/09