Металлорежущие станки

Обзор

Спектр высокопроизводительных насосов Grundfos обеспечивает высокую точность и стабильность работы при использовании с различными типами металлорежущих станков, включая:

  • Шлифовку
  • Токарную обработку
  • Фрезерование
  • Сверление
  • Резку
  • Резку проволокой
  • Электроэрозионная обработка

В зависимости от типа применения, насосы предполагают индивидуальную настройку в соответствии с любыми требованиями. Многоступенчатые насосы Grundfos могут поставляться в различных исполнениях по длине в расчете на требуемое давление и расход в зависимости от используемых материалов. Одинаково хорошо подходящие как для горизонтального, так и вертикального типов монтажа, данные насосы обеспечивают полную свободу выбора конструкции.

Помимо этого, насосы могут, при необходимости, оснащаться интегрированными преобразователями частоты или современными электрокомпонентами, повышающими производительность системы и оптимизирующими технологические процессы, включая снижение теплоподвода к смазочно-охлаждающим материалам.

Нужна помощь, чтобы настроить систему подачи смазки для охлаждения? Оптимизируйте ресурсы с помощью Grundfos Design Tool за четыре простых шага.

 

 

  • Все насосы для станкостроения оснащены высокопроизводительными двигателями IE3.
Загрузки
Точность и гибкость там, где они действительно имеют значение

Точность и гибкость там, где они ...

Вам нужен надежный и эффективный насос? Тщательно испытанные насосы Grundfos, предназначенные для процессов обработки на станках, основаны на более чем 60-летнем опыте, и специально разработаны для безупречной работы ...

Скачать

1,7 Мб/16 страниц - Дата: 03/09