Производители металла и оборудования

Обзор

Если вам нужен надежный, точный и эффективный насос, Grundfos является именно тем поставщиком, к которому следует обратиться с этим вопросом. Наш тщательно испытанный ряд насосов, предназначенных для процессов обработки, основан на более чем 60-летнем опыте, и специально разработан для безупречной работы с высокой точностью в самых требовательных условиях. Будучи поставщиками полной линейки продуктов и мировым лидером №1 в сфере насосов, мы способны обеспечить вас непревзойденными решениями для:

Все насосы Grundfos могут быть адаптированы к индивидуальным требованиям заказчика; мы постоянно раздвигаем границы в области технологии производства насосов, чтобы иметь уверенность в том, что имя Grundfos продолжает ассоциироваться с самыми лучшими решениями. В дополнение к впечатляющему ряду высококачественных насосов, мы предлагаем широкий ассортимент двигателей, регуляторов скорости и мониторов, которые будут эффективно оптимизировать процессы металлообработки, а также потребление энергии.

Являясь поистине глобальной компанией, Grundfos всегда находится рядом. Неважно, в каком уголке мира находитесь вы или ваш заказчик. Благодаря более чем 80 нашим продающим и сервисным компаниям, расположенным более чем в 45 странах мира, поддержка наших специалистов всегда рядом. Помимо повсеместного присутствия в мире, концерн Grundfos создал по всему миру экспертно-консультационные центры, в которых работают специалисты по станочным системам, которые помогут вам с любыми процессами разработки.

Ссылка на знания- Механическая обработка

Knowledge-link750px

Ссылка на базу данных позволяет вам узнавать о новостях промышленности, конкретных примерах и событиях, а также дает вам доступ к инструментам проектирования, технической библиотеки и информации об областях применения и продуктах.

Посетите веб-сайт

Области применения
Grundfos iSOLUTIONS

In applications within metal and equipment manufacturers, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Загрузки
Точность и гибкость там, где они действительно имеют значение

Точность и гибкость там, где они ...

Вам нужен надежный и эффективный насос? Тщательно испытанные насосы Grundfos, предназначенные для процессов обработки на станках, основаны на более чем 60-летнем опыте, и специально разработаны для безупречной работы ...

Скачать

1,7 Мб/16 страниц - Дата: 03/09

Индивидуальные решения

Индивидуальные решения

Основная серия насосов CR, которая может применяться практически в любом промышленном оборудовании, в настоящий момент уже представляет собой самую обширную серию из имеющихся. Благодаря нашему подходу с использованием модульности, мы смогли расширить ее еще больше.

Скачать

2,9 Мб/16 страниц - Дата: 11/06

Одобренные ATEX насосы CR

Одобренные ATEX насосы CR

Одобренные ATEX насосы и двигатели CR имеют маркировку, которая показывает, для какой категории взрыва предназначены эти насосы, и, соответственно, в каких зонах их можно использовать.

Скачать

0,5 Мб/2 страницы - Дата: 06/03

Соединения CR Grundfos

Соединения CR Grundfos

Для того чтобы интегрировать насос в системе должным образом, необходимы соединения. Однако для разных установок по всему миру требуются разные типы соединений - этому нас научили наши клиенты за многие годы.

Скачать

0,1 Мб/2 страницы - Дата: 02/05

Защита двигателя CR

Защита двигателя CR

Вы знаете, что можете доверять своему насосу CR. Но это не значит, что вы не можете воспользоваться дополнительной защитой от внешних угроз. Именно поэтому мы создали новое устройство для защиты двигателя MP 204.

Скачать

0,08 Мб/2 страницы - Дата: 02/06

Двойное уплотнение вала CRN Grundfos

Двойное уплотнение вала CRN Grundfos

Используя двойное торцевое уплотнение CRN, Grundfos разработал насос с двойным уплотнением вала, установленным встык в герметичной камере уплотнения, что предотвращает утечку из насоса.

Скачать

0,7 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

CRN Grundfos – верхняя часть с воздушным охлаждением

CRN Grundfos – верхняя часть с ...

В отраслях, где перекачка очень горячих жидкостей имеет решающее значение для успешного производства, важно, чтобы насосы могли безотказно работать с такими нагретыми жидкостями. [...] Таким образом, компания Grundfos разработала насосы CRN с верхним воздушным охлаждением; насос со стандартным ...

Скачать

0,6 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

Технология MAGdrive CRN Grundfos

Технология MAGdrive CRN Grundfos

Необходимо перекачивать опасные, агрессивные, летучие или ценные среды? Тогда вам нужен полностью герметичный насос.

Скачать

1,0 Мб/2 страницы - Дата: 09/07

Низкий допустимый положительный подпор на входе в насос (ДПВН) CRN Grundfos

Низкий допустимый положительный подпор ...

В отраслях промышленности, когда насосы имеют дело с сочетанием высоких температур жидкости и сложных условий на входе или недостаточным входным давлением, возникающая кавитация часто препятствует устойчивой и надежной работе насоса.

Скачать

0,7 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

Программа повышения давления CRN

Программа повышения давления CRN

В некоторых отраслях промышленности, связанных с очисткой воды (т.е. фильтрацией) и с производством моющих и чистящих средств, высокое давление является решающим фактором для успешного повседневного производства.

Скачать

0,4 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

Grundfos CRN в фармацевтической промышленности

Grundfos CRN в фармацевтической ...

В фармацевтической, пищевой и электронной отраслях промышленности, где насосы должны работать с соблюдением высоких санитарно-гигиенических требований, необходимы специальные насосы. Годы тесного сотрудничества с нашими клиентами в фармацевтической промышленности, ...

Скачать

0,2 Мб/2 страницы - Дата: 03/05

Технология LiqTec Grundfos

Технология LiqTec Grundfos

В промышленности наиболее частой причиной поломки насоса является работа всухую. Затратной является не столько работа всухую, сколько немедленная остановка производства.

Скачать

0,5 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

Grundfos CR с ведущим шкивом

Grundfos CR с ведущим шкивом

В случаях применения в удаленных районах или на передвижных станциях при отсутствии источников электроэнергии для обеспечения работы насосов необходимо применять специальные решения. На протяжении многих лет ...

Скачать

1,2 Мб/2 страницы - Дата: 09/03

Торцевых уплотнений валов для насосов

Торцевых уплотнений валов для насосов

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса во время срока его службы, является хорошее и надежное уплотнение вала. Grundfos имеет многолетний опыт в области разработки, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07/09

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Наша цель состоит в том, чтобы написать вводную книгу, которая представит обзор гидравлических компонентов насоса и в то же время позволит техническим специалистам увидеть, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04

Руководство по органам управления

Руководство по органам управления

Потребность в органах управления постоянно возрастает, они часто нужны для насосов, когда дело доходит до оптимизации их работы, обеспечения высокой надежности и мониторинга данных. Поэтому компания Grundfos разработала руководство по органам управления, в котором представлен обзор в простой форме ...

Скачать

5,6 Мб/112 страниц - Дата: 01/12