Судостроение и судоходство

Обзор

Экономия энергии является главным вопросом для судостроения и судоходства, и Grundfos является гарантом предоставления энергоэффективных решений уже на протяжении многих десятилетий. Наши технологии автоматизации и управления выводят корабли на первый план в области внедрения новшеств по всему миру - и обеспечивают существенную экономию энергии и снижение эксплуатационных затрат.

Наши решения служат доказательством преимуществ внедрения проверенных технологий в машинном отделении. Учитывая известную надежность нашей продукции, услуг по доставке и поддержке, мы предлагаем полный пакет для судоствроения и судоходства, независимо от того, что вы ищете - решение для балласта, охлаждения двигателя или основных инженерных систем на борту.

Когда речь идет об энергосберегающих корабельных насосах, Grundfos нет равных. Передовая технология, используемая в наших насосах, позволяет сократить энергопотребление до 50%. Это достигается путем автоматического регулирования скорости насоса в зависимости от температуры морской воды и/или нагрузки двигателя. Поскольку 90% от общих затрат на насос возникает из-за потребления энергии, такая регулировка значительно снижает издержки в течение жизненного цикла.

Благодаря тому, что мы являемся глобальной компанией, наша профессиональная поддержка всегда доступна – даже если вы плывете за тридевять морей. Мы представлены более чем 80 продающими и сервисными компаниями в более чем 45 странах мира, поэтому вы или ваш заказчик легко получите экспертную помощь Grundfos. Кроме того, запасные части всегда доступны, и доставляются в любой порт по всему миру в течение 24 часов. Это еще одно из множества преимуществ в пользу выбора Grundfos для сопровождения вас в море.

Области применения
Grundfos iSOLUTIONS

In marine applications, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Загрузки
Судовые насосы. Высокое качество. Надежное исполнение.

Судовые насосы. Высокое качество. ...

Вы ищете специализированного поставщика насосов, который предлагает продукцию высокого качества, а также беспрецедентное глобальное присутствие? Серия тщательно испытанных морских насосов Grundfos основана на более чем 60-летнем опыте работы с насосами...

Скачать

3,2 Мб/12 страниц

Индивидуальные решения

Индивидуальные решения

Основная серия насосов CR, которая может применяться практически в любом промышленном оборудовании, в настоящий момент уже представляет собой самую обширную серию из имеющихся. Благодаря нашему подходу с использованием модульности, мы смогли расширить ее еще больше.

Скачать

2,9 Мб/16 страниц - Дата: 11/06

Одобренные ATEX насосы CR

Одобренные ATEX насосы CR

Одобренные ATEX насосы и двигатели CR имеют маркировку, которая показывает, для какой категории взрыва предназначены эти насосы, и, соответственно, в каких зонах их можно использовать.

Скачать

0,5 Мб/2 страницы - Дата: 06/03

Двойное уплотнение вала CRN Grundfos

Двойное уплотнение вала CRN Grundfos

Используя двойное торцевое уплотнение CRN, Grundfos разработал насос с двойным уплотнением вала, установленным встык в герметичной камере уплотнения, что предотвращает утечку из насоса.

Скачать

0,7 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

CRN Grundfos – верхняя часть с воздушным охлаждением

CRN Grundfos – верхняя часть с ...

В отраслях, где перекачка очень горячих жидкостей имеет решающее значение для успешного производства, важно, чтобы насосы могли успешно работать с такими нагретыми жидкостями. [...] Таким образом, компания Grundfos разработала насосы CRN с верхним воздушным охлаждением; насос со стандартным ...

Скачать

0,6 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

Технология MAGdrive CRN Grundfos

Технология MAGdrive CRN Grundfos

Необходимо перекачивать опасные, агрессивные, летучие или ценные среды? Тогда вам нужен полностью герметичный насос.

Скачать

1,0 Мб/2 страницы - Дата: 09/07

Низкий допустимый положительный подпор на входе в насос (ДПВН) CRN Grundfos

Низкий допустимый положительный подпор ...

В отраслях промышленности, когда насосы имеют дело с сочетанием высоких температур жидкости и сложных условий на входе или недостаточным входным давлением, возникающая кавитация часто препятствует устойчивой и надежной работе насоса.

Скачать

0,7 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

Программа повышения давления CRN

Программа повышения давления CRN

В некоторых отраслях промышленности, связанных с очисткой воды (т.е. фильтрацией) и с производством моющих и чистящих средств, высокое давление является решающим фактором для успешного повседневного производства.

Скачать

0,4 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

Технология LiqTec Grundfos

Технология LiqTec Grundfos

В промышленности наиболее частой причиной поломки насоса является работа всухую. Затратной является не столько работа всухую, сколько немедленная остановка производства.

Скачать

0,5 Мб/2 страницы - Дата: 08/03

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Наша цель состоит в том, чтобы написать вводную книгу, которая представит обзор гидравлических компонентов насоса и в то же время позволит техническим специалистам увидеть, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц

Торцевых уплотнений валов для насосов

Торцевых уплотнений валов для насосов

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса во время срока его службы, является хорошее и надежное уплотнение вала. Grundfos имеет многолетний опыт по разработке, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07/09

Монитор CR Grundfos - интеллектуальное предупреждение

Монитор CR Grundfos - интеллектуальное ...

Устали от постоянного обслуживания своих насосов – и выяснили, что только благодаря регулярному обслуживанию они работают бесперебойно? Благодаря устройству контроля CR можно покончить с постоянными проверками и ненужным периодическим обслуживанием.

Скачать

0,9 Мб/8 страниц - Дата: 09/08

Сертификаты Grundfos CR

Сертификаты Grundfos CR

Являясь признанным во всем мире поставщиком насосов, компания Grundfos имеет сертификаты хорошо известных международных классификационных обществ, осуществляющих классификацию насосов и их деталей. По причинам, связанным со страхованием, сертификация насосов особенно важна для судостроительной и ...

Скачать

0,1 Мб/2 страницы - Дата: 11/10

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04

Оптимизация системы охлаждения двигателя

Оптимизация системы охлаждения двигателя

Регулирование скорости с помощью частотных преобразователей было частью портфеля Grundfos в течение 25 лет. Модернизированные органы управления являются частью комплексной программы E-solution компании Grundfos в насосных системах с регулируемой скоростью, которые разработаны для продвижения ...

Скачать

0,9 Мб/12 страниц - Дата: 01/12