Заполнение

Обзор

Компания Grundfos поставляет насосы для транспортировки готовых напитков из резервуара на станции розлива, предотвращая влияние внешних веществ на вкусовые характеристики конкретного продукта.

Применяя высокие стандарты в производстве напитков, компания Grundfos предлагает насосы для лёгкой и эффективной очистки резервуаров, труб и технологических линий без демонтажа оборудования в технологических процессах CIP. Система CIP также может применяться в парках резервуаров, обеспечивая простую и на 100% надёжную очистку резервуаров изнутри. Каждая система CIP имеет самовсасывающий насос, обеспечивающий эффективное удаление всех моющих средств из резервуаров и трубопроводов.

Так как на данном завершающем этапе контроль является важной составляющей, в таких процессах можно эффективно использовать решения Grundfos iSOLUTIONS, позволяющие автоматически регулировать скорость оборудования по розливу напитков. Решения Grundfos iSOLUTIONS гарантируют оптимизацию технологических процессов и энергоэффективную работу.

Продукты
Примеры
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru