Системы мойки и стерилизации

Обзор

Системы CIP (очистка на месте) и SIP (стерилизация на месте) идеально подходят для промышленных помещений, где загрязнений необходимо избежать любой ценой. Любое оборудование, резервуары, трубопроводы и производственные линии можно эффективно очищать без демонтажа, что экономит время и деньги.

Насосы CIP от Grundfos работают при температурах до 180 °C, они изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным моющим средствам, использующимся в процессе очистки. Поскольку система CIP никогда не участвует в самом процессе (производство пищевых продуктов или медикаментов), насосы в гигиеническом исполнении не требуются. Тем не менее, насосы CIP обычно подвергаются электрополировке, предотвращающей образование осадков на внутренних поверхностях. Точные дозирующие насосы могут способствовать ускорению процесса CIP только при добавлении необходимого моющего средства, благодаря чему уменьшается количество необходимых промывок системы.

Что касается несколько более требовательного процесса SIP, то многоступенчатые насосы Grundfos используются для нагнетания рабочей среды в котёл, вырабатывающий пар, который эффективно очищает, например, бутылки при высокой температуре.

Продукты
Загрузки
Насосы для применения в производстве напитков – выведите свой бизнес на новый уровень вместе с Grundfos

Насосы для применения в производстве ...

Полный спектр продукции компании Grundfos обеспечит вам спокойствие и выбор оптимального насоса для любой стадии производственного процесса.

Скачать

5,7 Мб/12 страниц - Дата: 12.2012

Примеры
Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru