Пищевая промышленность

Обзор

Отрасли по производству продуктов питания и напитков требуется партнёр, который может дать 100% гарантию высочайшего качества своей продукции.

Все насосы Grundfos для пищевых процессов являются CIP-совместимыми и отлично зарекомендовали себя тем, что обеспечивают максимальное время бесперебойной работы производственных установок, частью которых они являются. Результатом является высокоэффективное производство при существенном сокращении затрат.

Компания Grundfos прекрасно знает требования к оборудованию и инженерным сетям в отрасли по производству напитков и является поставщиком для сотен компаний, занятых в этой сфере. Наши высококачественные насосы сертифицированы в соответствии с самыми жёсткими стандартами, благодаря чему обеспечивается надёжная работа и сокращается время простоя.

Нам доверяют во всём мире, чтобы обеспечить работу производства и сохранить потребление энергии на низком уровне. Перейдите в наш раздел поддержки и обслуживания, чтобы узнать, как проверка потребления энергии может помочь вам уменьшить производственные затраты.

Наши насосы разработаны таким образом, чтобы полностью удовлетворить ваши потребности. Мы предлагаем модели, специально предназначенные для обработки вязких или чувствительных, в том числе к температуре, ингредиентов. Программа Grundfos Product Center поможет вам проверить соответствие выбранного насоса перекачиваемой жидкости.

Собираетесь заменить насосы или найти способы для экономии энергии на вашем предприятии? Мы разработали уникальные инструменты для замены, которые удовлетворяют наших клиентов благодаря ежедневной экономии энергии.

Области применения
Grundfos iSOLUTIONS

В системах по производству напитков насосы не работают сами по себе, поэтому ключом к обеспечению максимальной эффективности является оптимизация всей системы, а не только насосов.

Серия решений Grundfos iSOLUTIONS представляет собой целостный подход к системам, при котором расширенные функциональные возможности и характеристики, рассчитанные на конкретную область применения, обеспечивают возможность достижения оптимальной производительности, общей энергоэффективности и максимальной надёжности.

Решения Grundfos iSOLUTIONS всецело направлены на получение наилучшего решения для конкретной задачи.

Узнайте больше на www.grundfos.com/isolutions

Брошюры
Насосы для применения в производстве напитков – обновите свой бизнес с Grundfos

Насосы для применения в производстве ...

Полный спектр продукции концерна Grundfos обеспечит вам спокойствие и выбор оптимального насоса для любой стадии производственного процесса.

Скачать

5,7 Мб/12 страниц - Дата: 12/12

Механические уплотнения валов для насосов

Механические уплотнения валов для ...

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса в течение срока его службы, является хорошее и надёжное уплотнение вала. Компания Grundfos имеет многолетний опыт в области разработки, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07.2009

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Мы стремились создать вводную брошюру, в которой даётся обзор гидравлических компонентов насоса и одновременно объясняется, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала справочник по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчёте насосов и насосных систем. Мы разработали справочник для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11.2004

Руководство по работе с сахаром

Руководство по работе с сахаром

Документ относится к применению жидкого сахара и сахарного сиропа в перерабатывающей промышленности, например, при производстве напитков и в пищевой промышленности или на пивоваренных заводах, где перекачиваемая среда имеет вязкость менее 450 - 500 мПа·с.

Скачать

1,4 Мб/48 страниц - Дата: 05/13

Руководство по органам управления

Руководство по органам управления

Потребность в наличии качественных систем управления постоянно растёт, в том числе, применительно к насосам, когда необходимо обеспечить оптимальную работу, высокую надёжность и мониторинг данных. Поэтому компания Grundfos разработала руководство по органам управления, в котором в простой форме ...

Скачать

5,6 Мб/112 страниц - Дата: 01.2012

Контакты

Будем рады получить от вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru