Системы поверхносной очистки

Обзор

Благодаря возможности работы в широком температурном диапазоне - от -10°C до 120 °C, насосы Grundfos идеально подходят для удаления практически всех веществ, образующихся в процессе очистки поверхности. Конструкция с двойным торцевым уплотнением позволяет исключить утечку агрессивных веществ, используемых в процессе очистки, удерживая их внутри насоса, тем самым предотвращая загрязнение окружающей среды и устраняя риск причинения вреда здоровью людей, находящихся в рабочей зоне. Резиновые элементы, используемые в торцевом уплотнении, эффективно защищают от воздействия агрессивных химических жидкостей, обеспечивая надёжную работу каждого насоса Grundfos, предназначенного для очистки поверхностей. Ассортимент включает небольшие и компактные насосы, способные работать в ограниченных пространствах, которые имеют такую же эффективность, как и большие модели.

Также Grundfos предлагает решения в виде высокопроизводительных насосов для процессов очистки в периодическом режиме в ванне или при помощи роботов под высоким давлением.

Все насосы для очистки поверхностей изготавливаются из нержавеющей стали и могут оснащаться электромоторами, позволяющими повысить производительность и обеспечить полный контроль над процессами.

 

 

  • Все насосы Grundfos, специально разработанные для автомобильной промышленности, не содержат кремниевых компонентов.
  • Все насосы для очистки поверхностей в автомобильной промышленности оснащены высокопроизводительными двигателями IE3.
Продукты
Загрузки
Точность и гибкость там, где они действительно имеют значение

Точность и гибкость там, где они ...

Вам нужен надежный и эффективный насос? Тщательно испытанные насосы Grundfos, предназначенные для процессов обработки на станках, основаны на более чем 60-летнем опыте, и специально разработаны для безупречной работы ...

Скачать

1,7 Мб/16 страниц - Дата: 03/09

Исполнения насосов для автомобильной промышленности

Исполнения насосов для автомобильной ...

Вы ищете поставщика насоса, который понимает важность точности и надежности, который способен предоставить вам профессиональные решения для решения задач, возникающих у вас в автомобильной отрасли?

Скачать

1,5 Мб/12 страниц - Дата: 05/12

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04

Торцевых уплотнений валов для насосов

Торцевых уплотнений валов для насосов

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса во время срока его службы, является хорошее и надежное уплотнение вала. Grundfos имеет многолетний опыт в области разработки, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07/09

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Наша цель состоит в том, чтобы написать вводную книгу, которая представит обзор гидравлических компонентов насоса и в то же время позволит техническим специалистам увидеть, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц

Руководство по органам управления

Руководство по органам управления

Потребность в органах управления постоянно возрастает, они часто нужны для насосов, когда дело доходит до оптимизации их работы, обеспечения высокой надежности и мониторинга данных. Поэтому компания Grundfos разработала руководство по органам управления, в котором представлен обзор в простой форме ...

Скачать

5,6 Мб/112 страниц - Дата: 01/12