Системы покраски

Обзор

Все насосы Grundfos для систем окраски особо ориентированы на эффективность и точность. В зависимости от конкретных требований насосы могут быть адаптированы к требованиям заказчика, например, с двойным торцевым уплотнением, съемной муфтой и в бескремниевом исполнении благодаря модульной конструкции. Кроме того, в наличии имеется полный ассортимент изделий, изготовленных из нержавеющей стали, устойчивых к воздействию агрессивных сред и легко очищающихся.

Простота технического обслуживания и низкие эксплуатационные затраты являются дополнительными преимуществами линейки многоступенчатых насосов Grundfos, используемых для покраски и предварительной обработки поверхностей.

  • Все насосы Grundfos, специально разработанные для автомобильной промышленности, не содержат кремниевых компонентов.
  • Все насосы для автомобильной промышленности оснащены высокопроизводительными двигателями IE3.
  • Сертифицированные ATEX двигатели поставляются по запросу.
Продукты
Загрузки
Точность и гибкость там, где они действительно имеют значение

Точность и гибкость там, где они ...

Вам нужен надежный и эффективный насос? Тщательно испытанные насосы Grundfos, предназначенные для процессов обработки на станках, основаны на более чем 60-летнем опыте, и специально разработаны для безупречной работы ...

Скачать

1,7 Мб/16 страниц - Дата: 03/09

Исполнения насосов для автомобильной промышленности

Исполнения насосов для автомобильной ...

Вы ищете поставщика насоса, который понимает важность точности и надежности, который способен предоставить вам профессиональные решения для решения задач, возникающих у вас в автомобильной отрасли?

Скачать

1,5 Мб/12 страниц - Дата: 05/12

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, которое в простой форме излагает различные соображения, применимые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04

Торцевых уплотнений валов для насосов

Торцевых уплотнений валов для насосов

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса во время срока его службы, является хорошее и надежное уплотнение вала. Grundfos имеет многолетний опыт по разработке, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07/09

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Наша цель состоит в том, чтобы написать вводную книгу, которая представит обзор гидравлических компонентов насоса и в то же время позволит техническим специалистам увидеть, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц