Станки

Обзор

Ассортимент высокопроизводительных насосов Grundfos обеспечивает высокую точность и стабильность работы при использовании с различными типами металлорежущих станков, включая следующие операции:

  • Шлифовка
  • Токарная обработка
  • Фрезерование
  • Сверление
  • Резка
  • Резка проволокой
  • Электроэрозионная обработка.

В зависимости от типа применения, насосы предполагают индивидуальную настройку в соответствии с любыми требованиями. Многоступенчатые насосы Grundfos могут поставляться в разных исполнениях по длине и с точным соблюдением требований к давлению и расходу, предъявляемых в зависимости от материалов. Данные насосы обеспечивают полную свободу выбора конструкции, поскольку они одинаково хорошо подходят как для горизонтального, так и для вертикального типов монтажа. Помимо этого, насосы могут, при необходимости, оснащаться интегрированными преобразователями частоты или современными электрическими компонентами для повышения производительности системы и оптимизации технологических процессов, включая уменьшение подвода тепла к смазочно-охлаждающим материалам.

Специально приспособленный для процессов шлифовки и сверления, широкий спектр насосов Grundfos высокого давления включает модели, эффективно выполняющие работу при давлении до 120 бар, что необходимо, например, для глубокого сверления. Весь спектр насосов, предназначенных для применения в металлорежущих процессах, доступен в исполнении из нержавеющей стали, а также из чугуна. При необходимости индивидуального исполнения в соответствии со специфическими нуждами, насосы могут быть оснащены специальными решениями для уплотнений, двигателями с интегрированными штекерами HAN10Es, двигателями для привода 50/60 Гц, а также двигателями для любых диапазонов напряжения.

 

 

  • Все насосы для станкостроения оснащены высокопроизводительными двигателями EFF1.
Загрузки
Точность и гибкость там, где они действительно имеют значение

Точность и гибкость там, где они ...

Вам нужен надежный и эффективный насос? Тщательно испытанные насосы Grundfos, предназначенные для процессов обработки на станках, основаны на более чем 60-летнем опыте, и специально разработаны для безупречной работы ...

Скачать

1,7 Мб/16 страниц - Дата: 03/09

Исполнения насосов для автомобильной промышленности

Исполнения насосов для автомобильной ...

Вы ищете поставщика насоса, который понимает важность точности и надежности, который способен предоставить вам профессиональные решения для решения задач, возникающих у вас в автомобильной отрасли?

Скачать

1,5 Мб/12 страниц - Дата: 05/12

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, в котором в простой форме изложены разные аспекты, применяемые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04

Торцевых уплотнений валов для насосов

Торцевых уплотнений валов для насосов

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса во время срока его службы, является хорошее и надежное уплотнение вала. Grundfos имеет многолетний опыт в области разработки, ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07/09

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Наша цель состоит в том, чтобы написать вводную книгу, которая представит обзор гидравлических компонентов насоса и в то же время позволит техническим специалистам увидеть, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц

Руководство по органам управления

Руководство по органам управления

Потребность в органах управления постоянно возрастает, они часто нужны для насосов, когда дело доходит до оптимизации их работы, обеспечения высокой надежности и мониторинга данных. Поэтому компания Grundfos разработала руководство по органам управления, в котором представлен обзор в простой форме ...

Скачать

5,6 Мб/112 страниц - Дата: 01/12