Автомобильная промышленность

Обзор

Тысячи насосов Grundfos работают в автомобильной промышленности по всему миру, у нас также есть подходящий насос для решения вашей задачи. Наши индивидуальные решения создаются в тесном сотрудничестве между вами и нашими автомобильными экспертами, чтобы продукты точно соответствовали вашим потребностям.

Наши глобальные центры компетенции укомплектованы специалистами, которые готовы помочь вам в любом процессе разработки или обслуживания. Мы двигаемся в одном направлении с нашими клиентами, и предлагаем свою помощь и указания на любом языке по вашему выбору.

Мы стремимся к повышению энергоэффективности и снижению эксплуатационных расходов для наших клиентов, и у нас также есть знания, инструменты и продукты для оптимизации энергопотребления.

Ссылка на знания - Механическая обработка

Knowledge-link750px

Ссылка на базу данных позволяет вам узнавать о новостях промышленности, конкретных примерах и событиях, а также дает вам доступ к инструментам проектирования, технической библиотеки и информации об областях применения и продуктах.

Посетите веб-сайт

Области применения
Grundfos iSOLUTIONS

In automotive applications, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Загрузки
Исполнения насосов для автомобильной промышленности

Исполнения насосов для автомобильной ...

Вы ищете поставщика насоса, который понимает важность точности и надежности, который способен предоставить вам профессиональные решения для решения задач, возникающих у вас в автомобильной отрасли?

Скачать

1,5 Мб/12 страниц - Дата: 05/12

Торцевых уплотнений валов для насосов

Торцевых уплотнений валов для насосов

Для большинства насосов решающим элементом, который обеспечивает качественную работу насоса во время срока его службы, является хорошее и надежное уплотнение вала. Grundfos имеет многолетний опыт в области разработки ...

Скачать

7,2 Мб/105 страниц - Дата: 07/09

Центробежный насос

Центробежный насос

[...] Наша цель состоит в том, чтобы написать вступительную книгу, которая представит обзор гидравлических компонентов насоса и в то же время позволит техническим специалистам увидеть, как изменения в конструкции и условиях эксплуатации влияют на производительность насоса.

Скачать

5,8 Мб/128 страниц

Справочник по насосам

Справочник по насосам

[…] Компания Grundfos разработала руководство по насосам, которое в простой форме излагает различные соображения, применимые при расчете насосов и насосных систем. Мы разработали пособие для инженеров и техников, которые занимаются проектированием и установкой насосов и насосных систем, ...

Скачать

17,7 Мб/149 страниц - Дата:11/04

Руководство по органам управления

Руководство по органам управления

Потребность в органах управления постоянно возрастает, они часто нужны для насосов, когда дело доходит до оптимизации их работы, обеспечения высокой надежности и мониторинга данных. Поэтому компания Grundfos разработала руководство по органам управления, которая представляет обзор в простой форме ...

Скачать

5,6 Мб/112 страниц - Дата: 01/12

Точность и гибкость там, где они действительно имеют значение

Точность и гибкость там, где они ...

Вам нужен надежный и эффективный насос? Тщательно испытанные насосы Grundfos, предназначенные для процессов обработки, основаны на более чем 60-летнем опыте, и специально разработаны для безупречной работы ...

Скачать

1,7 Мб/16 страниц - Дата: 03/09