Водоподготовка

Обзор

Вода для полива или животноводства, как правило, поступает из ручья, озера, реки, канала или подземной скважины, при этом качество воды, как правило, низкое. Необходимо также учитывать такие проблемы, как нестабильный уровень рН.

Мембранные дозирующие насосы серии SMART Digital (DDA, DDC и DDE) мембранные дозирующие насосы представляют собой модульную конструкцию с меньшим количеством вариантов, что делает их идеальными насосами для животноводства. Простые в эксплуатации, легко настраиваемые и имеющие простое меню навигации, насосы SMART Digital также предлагают интеллектуальное управление потоком, которое обеспечивает эксплуатационную безопасность и точность. Все это способствует поддержанию низкого уровня расходов в течение жизненного цикла, эти интеллектуальные дозирующие насосы могут быть использованы для промышленных процессов водоподготовки, требующих дозировки, например, CIP, регулирование рН, RO, фильтрация и коагуляция/флокуляция.

Эти проблемы с водой должны быть решены до того, как вода поступит на поле или в поилки для скота. При использовании для орошения фертигация и внесение удобрений являются важными элементами системы, не в последнюю очередь из-за экологических проблем. Каждая система очистки воды определяется потребностями поля и/или сельскохозяйственных культур.

Используйте вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о системах и решениях Grundfos для обработки воды.

Продукты
Загрузки
Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения представляет собой комплексную презентацию по современному орошению. Цель состоит не в том, чтобы рассказать о том, "как надо" реализовать систему орошения; скорее, речь идет о том, почему система орошения является сложной и как разобраться в этих сложностях.