Возобновляемые источники энергии

Обзор

Grundfos имеет многолетний опыт работы с насосными системами, работающими на чистой энергии и используемыми для орошения и сельского хозяйства. Погружные насосные системы, использующие возобновляемые источники энергии, представляют собой экономически эффективное, гибкое и надежное решение для подачи воды, например, для систем капельного орошения и водопоя скота.

Благодаря двигателю с постоянным магнитом насосы SQFlex обеспечивают эффективность использования природных ресурсов ветровой или солнечной энергии. Эта насосная система является идеальным решением для водоснабжения отдаленных районов, где ощущается нехватка воды в условиях ненадежного водоснабжение или его полного отсутствия.

Возобновляемые источники энергии позволяют экономить на затратах энергии и стоимости энергетической инфраструктуры, где бы ни была расположена установка. Серия высоконадежных и эффективных моно-кристаллических кремниевых солнечных панелей Grundfos идеально подходит для насосов, работающих от солнечной энергии.

Используйте вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о системах и решениях Grundfos для сельского хозяйства и орошения, работающих от возобновляемых источников энергии.

Продукты
Загрузки
Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения представляет собой комплексную презентацию по современному орошению. Цель состоит не в том, чтобы рассказать о том, "как надо" реализовать систему орошения; скорее, речь идет о том, почему система орошения является сложной и как разобраться в этих сложностях.