Сельскохозяйственное орошение

Обзор

Для современного фермера Grundfos может поставлять насосы, которые соответствуют требованиям по низкому давлению и равномерному расходу, предъявляемым к равномерному и эффективному орошению. Наш опыт в области эксплуатации насосов и технологии их производства позволяют найти унифицированные решения несмотря на изменяющиеся условия эффективности насоса, оптимизированной для снижения затрат на электроэнергию при запуске ирригационных насосов, эта статья расходов является одной из самых высоких единовременных затрат в сельском хозяйстве.

Насосы, поставляемые для ирригационных систем высокого давления, идеально подходят для дождевального и капельного орошения. Насосы с переменной скоростью и легко интегрируемые контроллеры автоматически реагируют на изменяющиеся условия и требования, способствуя снижению текущих затрат.

Решения по перекачке включают надежные и эффективные погружные многоступенчатые насосы SP для извлечения воды из скважины, мощные одно- или двухступенчатые горизонтальные двухагренатные насосы HS/HSE и одноступенчатые насосы NK/NKE с односторонним всасыванием в поверхностных водозаборах и вертикальные турбинные насосы в напорных бассейнах. Дожимная система Grundfos Hydro MPC включает насос CR – самый надежный и эффективный центробежный многоступенчатый насос на рынке – с возможностью управления многими насосами, работающими параллельно с высокой точностью.

Компания Grundfos выпустила "Справочник по насосам для орошения", в котором дано всестороннее представление о современном орошении, а также его история. Это руководство объясняет, почему система орошения является сложной, и позволяет разобраться в этих сложностях; чтобы помочь владельцу и монтажнику принять правильные решения при выборе исполнения, начиная от компоновки системы до правильного выбора насоса для ирригационных систем. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Grundfos.

Используйте вкладку «Продукты», чтобы узнать больше о системах и решениях Grundfos для сельскохозяйственного орошения.

Продукты
Загрузки
Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения представляет собой комплексную презентацию по современному орошению. Цель состоит не в том, чтобы рассказать о том, "как надо" реализовать систему орошения; скорее, речь идет о том, почему система орошения является сложной и как разобраться в этих сложностях.

More crop per drop with variable speed pumps

More crop per drop with variable speed ...

Our commitment to agriculture is unmatched. Grundfos offers the industry’s broadest line of irrigation pumping systems. Our passion for perfection drives us toward designing the most intelligent solutions for today’s growing challenges.