Орошение и сельское хозяйство

Обзор

Grundfos может поставлять насосные системы для орошения, сельского хозяйства и животноводства, которые уменьшают затраты на энергию, сохраняют водные ресурсы, и поддерживают производительность на высшем уровне. Grundfos предлагает широчайший в промышленности ряд насосных систем, соответствующих этим требованиям. Наши насосные системы эффективны, испытаны на надежность и предназначены для бесперебойной эксплуатации в современных системах орошения, а также других сельскохозяйственных и несельскохозяйственных областях применения.

Глобальный центр компетенций в сфере орошения (GICC) в городе Фресно, штат Калифорния, США, является исследовательским и учебным центром, созданным Grundfos, который в полной мере использует все преимущества непосредственной близости к Государственному университету во Фресно и ирригационным установкам в сухой Центральной долине Калифорнии. GICC опирается на компетенции и знания, накопленные с 1980 года.

Компания Grundfos подготовила "Справочник по насосам для орошения", в котором дана комплексная презентация насосов для орошения. За дополнительной информацией обращайтесь в компанию Grundfos.

Узнайте о тех продуктах и решениях, которые предлагает компания Grundfos для орошения сельскохозяйственных земель, полива газонов, фертигации и введения удобрений, дренажа, подачи воды, очистки воды, обработки продуктов животноводства and возобновляемых источников энергии.

Области применения
Grundfos iSOLUTIONS

In applications within irrigation and agriculture, pumps do not operate in isolation, and the key to maximum efficiency and top performance is to optimise the whole system along with the pump.

Grundfos iSOLUTIONS is a holistic systems approach where advanced application-specific functionality and features makes it possible to obtain optimal performance, total energy efficiency, and ultimate reliability.

Grundfos iSOLUTIONS is all about getting the best solution for the task at hand.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

 

Загрузки
Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения

Справочник по насосам для орошения представляет собой комплексную презентацию по современному орошению. Цель состоит не в том, чтобы рассказать о том, "как надо" реализовать систему орошения; скорее, речь идет о том, почему система орошения является сложной и как разобраться в этих сложностях.

Скачать

89,2 Мб/104 страницы - Дата:06/13

Больше урожая с каждой каплей

Больше урожая с каждой каплей

Наша приверженность к сельскому хозяйству не имеет себе равных. Grundfos предлагает широчайший в промышленности ряд оросительных насосных систем. Наша страсть к совершенству заставляет нас разрабатывать самые интеллектуальные решения для современных растущих задач.

Скачать

3,5 Мб/22 страницы - Дата: 11/10

Руководство по органам управления

Руководство по органам управления

Потребность в органах управления постоянно возрастает, они часто нужны для насосов, когда дело доходит до оптимизации их работы, обеспечения высокой надежности и мониторинга данных. Поэтому компания Grundfos разработала руководство по органам управления, в котором представлен обзор в простой форме ...

Скачать

5,6 Мб/112 страниц - Дата: 01/12