Промышленные процессы

Обзор

Grundfos поставляет широкий ассортимент насосных систем и решений для поддержания производственных процессов, перекачивания воды и других необходимых сред. Специализация и проектирование являются нашими сильными сторонами, и мы поставляем различные варианты материалов, если это необходимо для гигиенических решений, процесса CIP или сложной комбинации жидкостей.

Grundfos гарантирует системную интеграцию для насоса, частотно-регулируемых приводов и органов управления, кроме того, системы управления насосом и мониторинг могут быть встроены в промышленные процессы. Grundfos iSOLUTIONS позволяют встроить "интеллектуальные решения"  в процесс мониторинга и управления насосом, которые затем могут быть полностью интегрированы в существующие системы с помощью открытых протоколов обмена данными.

Технологические насосы CIP от Grundfos изготовлены из нержавеющей стали, устойчивой к агрессивным средам, использующимся в процессе очистки, они работают при температурах до 180 °C. Точные дозирующие насосы могут еще больше ускорить процессы путем добавления только необходимых химикатов, соответственно сокращая время промывки, использования химических веществ и простоя.

Комбинация сложных жидких сред - например, с разной вязкостью, химическими веществами и температурой - во многих производственных процессах подвергает насосы риску. Спектр применяемых материалов и насосы для специализированных областей применения позволяют обеспечить защиту от коррозии и кавитации в насосе. Поиск продуктов Grundfos помогает вам убедиться в том, что выбранный насос соответствует перекачиваемой жидкости.

Найдите нужные продукты и решения для следующих промышленных процессов:

 

Отрасли

Grundfos iSOLUTIONS is our approach to deliver the optimal combination of pumps, drives and auxiliary components for the specific application, incorporating knowledge and experience combined with special features and functions.

We see the pump as an important part of the application and try to optimise operation for the entire system, with regard to functionality, energy consumption, reliability, service and performance.

Easy integration of pumps, drives, measurement, controls, protection, and communication into the process combined with high level of customisation, compactness and preset units saves time spent on engineering, installation and commissioning.

Grundfos iSOLUTIONS combines customer demands, application expertise and intelligent pump design for the optimal performance and equipment choice.

Learn more on www.grundfos.com/isolutions

Industries
Контакты

Будем рады получить от Вас отзывы.

Используйте раскрывающееся меню, чтобы найти ближайшего к вам представителя компании Grundfos.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru