Прекратите напрасно расходовать воду

НЕ ЛЕЙТЕ ВОДУ ПОПУСТУ

Рассчитайте свои потери в ожидании горячей воды нужной температуры.
(если оставить поле пустым, то расчет будет основан на средней цене 150 руб/м3)
ЕЖЕДНЕВНО ВЫ ТРАТИТЕ:

0 секунд

0 литров чистой воды

ЗА ГОД ЭТО СОСТАВЛЯЕТ:

0 напрасное ожидание появления горячей воды, часов в год

0 литров чистой воды потрачено за год

0 ЕВРО для потери воды в год


Каждый день, в частных домах, тысячи литров питьевой воды выливаются в канализацию. В то время как вы лишаете себя огромных сбережений, запасы пресной воды в мире стремительно уменьшаются. К счастью, никогда не бывает слишком поздно, чтобы начать действовать.

Рециркуляция горячей воды равносильна мгновенной подаче горячей воды

В течение года типичная семья из трех человек тратит 16.000 литров воды в ожидании нужной температуры в душе или кранах. При установке системы рециркуляции горячей воды вы можете наслаждаться горячей водой мгновенно, сводя к минимуму количество отходов и ваши счета за воду.

Посмотрите, как работает система рециркуляции горячей воды

Устройство COMFORT PM с функцией AUTOADAPT представляет собой интеллектуальный циркуляционный насос горячей воды, который работает только тогда, когда это необходимо. При установке COMFORT PM в вашей системе можно достичь средней экономии электроэнергии до 96% и тепловой энергии до 48%, по сравнению с обычными насосами.

Узнайте больше о COMFORT PM

Сбор дождевой воды - сокращение счетов за воду на 50%

Система сбора дождевой воды собирает воду на крышах или в садах, сохраняет ее в резервуарах и перекачивает в систему водоснабжения вашего дома. Вместо того, чтобы смывать ваши туалеты или поливать сад питьевой водой, система включает подачу дождевой воды для всех непитьевых целей, таких как

  • Туалеты
  • Стиральные машины
  • Установки для орошения газонов
  • Мойки машин

Благодаря системе сбора дождевой воды Grundfos можно сэкономить до 50% вашей питьевой воды. Наши системы сбора дождевой воды позволяют автоматически установить приоритет дождевой воды над водопроводной водой, снижая нагрузку на мировые ресурсы и позволяя экономить деньги, заработанные тяжелым трудом.

Ознакомьтесь с вариантами решений с использованием дождевой воды

 

Поиск монтажника

Grundfos-Installer-Finder-262x120

Выберите лучших специалистов, сертифицированных компанией Grundfos.

Выбрать специалиста