Сократите расходы уже сейчас

ЭКОНОМЬТЕ ЭНЕРГИЮ УЖЕ СЕЙЧАС

Увеличьте эффективность системы отопления и начинайте экономить.

КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ:

Передвигайте курсор мыши между размерами дома, и калькулятор автоматически вычислит приблизительную экономию электроэнергии в киловатт-часах.

ВЫБЕРИТЕ ПЛОЩАДЬ ВАШЕГО ДОМА (M2)
79.7
468
ВАША ЭКОНОМИЯ


У большинства людей комфортный дом ассоциируется с теплой и уютной внутренней обстановкой. Но слишком часто отопительные системы работают неэффективно и нелогично, заставляя расти суммы в ваших счетах за электроэнергию.

Высокая эффективность равносильна низким затратам

Мы проектируем наше оборудование с одной целью: максимальный комфорт при минимальных затратах. Благодаря высокоэффективным циркуляционным насосам Grundfos вы можете быть уверены в том, что получите самые энергоэффективные технологии на рынке.

Гидравлическая балансировка с ALPHA3 и технология AUTOADAPT – Суммарная экономия на оплате топлива и электроэнергии до 7-20%

Представляя Вашему вниманию новый насос ALPHA3, Grundfos предлагает переосмыслить роль компактного циркуляционного насоса в системе отопления.Новые возможности использования ALPHA3 позволяют провести профессиональную гидравлическую балансировку двухтрубной системы отопления на РАЗ-ДВА-ТРИ. Гидравлическая балансировка системы отопления позволяет обеспечить комфортный равномерный обогрев помещения, сократив потери тепла в «перегретых» помещениях и перерасход электроэнергии при прокачке теплоносителя через гидравлически несбалансированную систему.

Стандартные циркуляционные насосы работают на полную мощность, независимо от ваших потребностей в отоплении. Мы оборудовали наши циркуляционные насосы интеллектуальной начинкой, что позволяет им адаптироваться к внешним факторам, таким как температура наружного воздуха, общая активность в вашем доме и наличие других источников тепла. Благодаря функции AUTOADAPT наши циркуляционные насосы всегда выбирают оптимальные настройки, обеспечивая идеальную температуру в помещении при минимально возможных затратах.

Гидравлическая балансировка с ALPHA3 – Экономия на стоимости оборудования котельной до 10%

Использование возможностей насоса ALPHA3 позволяет упростить конструкцию котельной за счёт расходомеров на коллекторах и балансировочных вентилях на стояках.

Поиск монтажника

Grundfos-Installer-Finder-262x120

Выберите лучших специалистов, сертифицированных компанией Grundfos

Выбрать специалиста