Обеспечьте стабильный напор воды

Постоянный напор

Скачки или снижение напора воды в кране вызывают раздражение и дискомфорт. Они могут быть вызваны недостаточным давлением в водопроводной сети или тем, что открыты сразу несколько кранов. Установка повышения давления Grundfos компенсирует потерю давления, обеспечивая постоянный напор воды на всех кранах и душах в доме.

Grundfos CMBE

CMBE – это компактная установка повышения давления премиум класса для больших частных домов с подачей до 18 м3/час. С помощью встроенного датчика давления CMBE отслеживает изменения в потреблении воды и соответственно регулирует параметры системы, чтобы обеспечить постоянной напор – независимо от уровня давления в водопроводной сети.

Подробнее здесь

Grundfos SCALA2

SCALA2 – это новейшая самовсасывающая насосная установка, которая не только повышает имеющееся давление в системе водоснабжения но и позволяет забирать воду, например, из колодца. Она очень тихая и компактная. А главное, обеспечивает постоянный напор при переменном расходе воды. Её подача – до 3,9 м3/час

Подробнее здесь

Grundfos MQ

MQ – это компактная, проверенная временем самовсасывающая система водоснабжения, предназначенная для повышения давления в частных домах. Это многофункциональный, простой в установке, эксплуатации и обслуживании агрегат, который эффективно повышает существующий уровень давления.

Подробнее здесь

Выберите монтажника

Grundfos-Installer-Finder-262x120

Выберите лучших специалистов, сертифицированных компанией Grundfos.

Выбор специалиста