Получите горячую воду мгновенно


У вас были когда-нибудь случаи, когда вы стояли в душе, намылив волосы шампунем, но не имея воды, чтобы смыть его? Изменение давления в душах может быть реальной неприятностью, но, к счастью, есть простой способ, чтобы исправить ситуацию.

Узнайте, сколько вы тратите

Что такое система рециркуляции горячей воды?

Система рециркуляции горячей воды представляет собой сантехническую систему с выделенной линией для горячей воды, что обеспечивает мгновенный доступ горячей воды во все краны. Для эффективного перемещения воды в системе вам нужен высококачественный циркуляционный насос. Благодаря циркуляционному насосу Grundfos COMFORT PM вы не только получите непревзойденную надежность, но и достигнете значительной экономии энергии и воды.

Повышение комфорта и экономии воды - интеллектуальный подход

Оснащенное нашей технологией AUTOADAPT, устройство COMFORT PM контролирует потребление воды семьей и, соответственно, изменяет его. Вместо того, чтобы работать на полной скорости постоянно, как обычные насосы, она работает только тогда, когда вам это нужно. Это позволяет вам экономить электроэнергию в среднем до 96% и тепловую энергию до 48%.

Узнайте больше об устройстве Grundfos COMFORT PM

Поиск монтажника

Grundfos-Installer-Finder-262x120

Выберите лучших специалистов, сертифицированных компанией Grundfos.

Выбрать специалиста