Интеллектуальные системы отопления

Нажмите на элементы рисунка ниже .для открытия описания, включающего картинки, графики, преимущества и характеристики продукта.

Heating systemMain pumpsMixing loopsHotwater productionBoiler shunt

ШУНТ КОТЛА – ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Heating system

ОПИСАНИЕ

Без насосов с фиксированной скоростью.

Насос шунта котла работает с учетом фактической нижней температурой наиболее холодной части котла, для которого требуется поддерживать минимальную температуру на входе.

Таким образом обеспечивается требуемая минимальная температура, установленная производителем котла.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Снижение эксплуатационных расходов насоса
• Обеспечение оптимальных условий для работы котла

ПРОДУКТЫ

MAGNA3

TPE3

2-1-4-1_V2_868x488_Kurver

УПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНЫМ НАСОСОМ — ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЙ ПУТЬ

Main pumps

ОПИСАНИЕ

Настройка главного насоса контролируется по предварительным настройкам в MAGNA3.

Например: пропорциональное давление, постоянное давление или Grundfos AUTOADAPT.

Максимальный расход может быть установлен функцией ограничения расхода.

ПРЕИМУЩЕСТВА

• Снижение эксплуатационных расходов насоса приблизительно на 20-50 %
• Надежное обеспечение требуемого перепада давления в любых условиях
• Решение, снижающее до минимума .энергию для работы насоса, и в то же время первичную энергию и энергию накачки

ПРОДУКТЫ

MAGNA3

TPE3

Heating-CBS-Hotspot_2_868x488_Kurver