Интеллектуальные насосы Grundfos MAGNA


Энергоэффективность оправдывает средства

Циркуляционные насосы Grundfos MAGNA1 и MAGNA3 предназначены для использования в первую очередь в коммерческих зданиях.

Частотные циркуляционные насосы серий MAGNA во многих случаях могут обеспечить более точный подбор подходящего режима работы. Подбор циркуляционного насоса наиболее подходящей серии зависит в первую очередь от особенностей системы. 

Сравнение линеек MAGNA:

Параметр
MAGNA3
MAGNA1 2018 года
Напор, м
1817
Подача, м3
72,9
68,5
t перекач. жидкости, °С
от -10°С до +110°С
от -10°С до +110°С
Рабочее давление, PN
6/10/16
6/10/16
DN
от DN25 (резьба) до DN100
от DN25 (резьба) до DN100
Напряжение питания
50/60 Гц
50/60 Гц
Макс. мощность, Вт
1582
1523
Постоянная характеристика
++ (3 настройки)
Постоянное давление
++ (3 настройки)
Пропорциональное давление
++ (3 настройки)
Постоянная температура
+-
Перепад температуры
+-
AUTOadapt (авторегулирование)
+-
FlOWlimit (ограничение расхода)
+-
Ночной режим
+-
Защита по "сухому ходу"
+-
Сдвоенные модели
++
Резервирование (сдвоенные модели)
+ (беспроводное)
+ (беспроводное)
Попеременная работа (сдвоенные модели)
+ (беспроводное)
+ (беспроводное)
Параллельная работа (сдвоенные модели)
--
Шины диспетчеризации

Через модули CIM:

  • LONtalk
  • Modbus RTU
  • GSM/GPRS
  • BACnet
  • Ethernet
  • Profibus DP
  • GENIbus
-
Управление насосом
Grundfos GO (радиоканал,ИК-порт)
Grundfos GO (радиоканал для сдвоенных,ИК-порт для одинарных)
Свзяь между насососами
радиоканал
-
Входы/выходы
  • 2х DI
  • 1x AI
  • 2x DO
  • 1x Сухой выход аварии
  • 1x DI (старт/стоп)
Специальное исполнение проточной части
Стальные одинарные модели
Стальные одинарные модели
Журнал ошибок
+-
Отображение аварии
+ (Grundfos Eye и экран)
+ (Grundfos Eye)
Класс защиты
IPX4D
IPX4D

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТАХ

Ecademy: дистанционное обучение,  Статья о новых возможностях MAGNA1 версии 2018 года