Калькулятор экономии

Калькулятор позволяет оценить потенциальную экономию денег, которую можно получить в результате балансировки системы отопления.

В качестве объекта расчёта используется система отопления с газовым котлом, получающим топливо из газовой магистрали.

Экономия денег достигается путём сокращения объёма потребляемого магистрального газа. Правильно отбалансированная система отопления равномерно распределяет тепло по отапливаемым помещениям, что позволяет избежать случаи, когда мощность котла намеренно повышается для компенсации недостатка тепла в отдельных помещениях.

По результатам исследований было установлено, что гидравлическая балансировка позволяет снизить потребление топлива до 20%.

C результатами исследований можно ознакомиться:

  • 1. Ахерн, С., Нортон, Б. Энергосбережение в жилом фонде ЕС за счёт гидравлической балансировки бытовых систем отопления // Energy and Buildings (2015) [C. Ahern, B. Norton, Energy savings across EU domestic building stock by optimizing hydraulic distribution in domestic space heating systems // Energy Buildings (2015)] СКАЧАТЬ
  • 2. Алтендорфнер Ф. О гидравлической балансировке, Университет прикладных наук Мюнстера, Лаборатория энергетических технологий, Лаборатория технологий теплоснабжения // Altendorfner F. Statement regarding Hydronic Balancing, FH Münster - University of Applied Sciences, Lab of Energy Technology, Lab of Heating Technology СКАЧАТЬ
Чем отличается сбалансированная система от обычной?
РАСCЧИТАЙТЕ ЭКОНОМИЮ
Где вы живете?
 
Отбалансированная система
Неотбалансированная система
Энергия, необходимая для обогрева всей отпаливаемой площади дома
31 кВт
39 кВт
Потребление газа за отопительный сезон
6005 м3
7506 м3
Затраты на газ за отопительный сезон
33748 руб.
42185 руб.
Экономия денег на топливе за год отопительного сезона
8437 руб.
 
Ваша экономия при балансировке системы составляет 8437 руб./год

Методология расчёта:

  • 1. Для оценки экономии денег сравнивается объём потребляемого топлива за год в отбалансированной и в не отбалансированной системе.
  • 2. Чтобы рассчитать объём потребляемого топлива, нужно знать количество энергии, необходимого для отопления дома.
    • 2.1. Для приблизительной оценки используется допущение, что в хорошо утеплённом доме для обогрева 1 м2 необходим 0,1 кВт тепловой энергии.
    • 2.2. Для того, чтобы учесть разницу в климатических условиях различных регионов России, дополнительно вводится климатический коэффициент.
    • 2.3. В зависимости от региона или иных индивидуальных условий проживания, различается и длительность отопительного сезона.
  • 3. Помимо указанных пользователем переменных данных и обозначенных выше допущений, в расчёте используются следующие фиксированные значения:

Теплотворность магистрального газа (метан) - 9,30 кВт/м3

КПД газового котла - 0,91