Дивный энергоэффективный мир

Дивный энергоэффективный мир

Время, в которое мы живём, характеризуется совпадением двух восходящих общемировых трендов в области производства и потребления энергии. С одной стороны — тенденция к декарбонизации энергетики, которую многие специалисты уже называют четвёртым энергетическим переходом. С другой — устойчивый рост энергоэффективности производства, ведущий к снижению энергоёмкости ВВП. Сохранение этих трендов может коренным образом преобразить мир уже в первой половине XXI века.

Энергетика будущего

Сегодня существует множество сценариев развития мировой энергетики на ближайшую перспективу. Наиболее оптимистичные предрекают стремительный рост использования возобновляемых источников энергии (ВИЭ), доля которых в составе мирового первичного энергопотребления может достичь 40–45% уже к 2040 году. Минимальный прогноз — 15–20%, что также немало.

Если же говорить о производстве электроэнергии, то уже сегодня более 10% её общемировой выработки приходится на долю возобновляемых источников (без учёта гидроэнергетики). Рекордсменом здесь является Европа, которая к 2030 году собирается увеличить долю ВИЭ в своём энергобалансе до 60%. При этом отдельные страны близки к этому показателю уже сейчас. Например, в 2019 году доля ВИЭ в энергобалансе Германии составила 46%.

В России к 2035 году планируется рост доли ВИЭ до 4%, что не соизмеримо с показателями производства «зелёной» энергии в странах-лидерах. Несмотря на обилие законодательных норм, эффективное использование энергоресурсов тоже пока распространено не повсеместно. Тем не менее, многие промышленные предприятия, в том числе государственные и муниципальные, стремятся к снижению энергоёмкости своих производств.

Особое внимание насосам и двигателям

Один из характерных примеров — опыт ряда водоканалов, которые модернизируют парк насосного оборудования, заменяя устаревшие модели на современные, более энергоэффективные. «По нашим оценкам, на долю насосного оборудования, без которого не обходится ни одно современное производство, приходится от 10% до 15% мирового потребления электроэнергии. Именно поэтому в ЕС сейчас разрешено использовать насосы только с классом энергоэффективности IE3 и выше. Наше оборудование, независимо от страны производства, сегодня соответствует этим требованиям», — рассказывает Сергей Захаров, директор Департамента промышленного и бытового оборудования компании GRUNDFOS.

Согласно некоторым оценкам, принятие всеми странами более строгих стандартов в части энергоэффективности электродвигателей позволит в год сэкономить более 16% потребляемой всей мировой промышленностью электроэнергии. Международное энергетическое агентство включило эту и ряд других мер в сценарий «Эффективный мир», который иллюстрирует возможности развития мировой экономики при условии широкого внедрения энергосберегающих технологий. Сценарий показывает, что должное внимание к энергоэффективности позволит к 2040 году удвоить мировой ВВП при незначительном росте спроса на энергоресурсы. Однако это требует внимания к проблеме на уровне всех стран и регионов мира.

Новая парадигма

В свете сказанного интересен получивший распространение в США подход, в соответствии с которым энергосбережение предлагается рассматривать как отдельный ресурс. Логика проста: для удовлетворения существующего спроса энергосеть может произвести лишний киловатт-час, а может отпустить потребителю сэкономленный. Таким образом, энергоэффективность становится таким же ресурсом, как ископаемое топливо, атомная энергия и пр. При этом её использование позволяет достичь других сопутствующих целей, например, в части снижения нагрузки на окружающую среду.

Особенно высоким потенциалом обладают программы энергосбережения и развития альтернативной энергетики, разработанные с учётом экономико-географических особенностей разных стран и регионов мира. Например, страны Латинской Америки за счёт характерных для этого региона особенностей строения земной коры обладают уникальными возможностями в части использования геотермальной энергии.

С опорой на географию

Многие страны Азии, благодаря развитому животноводству, располагают потенциалом для выработки энергии путём переработки вторичных продуктов этой отрасли. Так, Банк филиппинских островов выделил свиноферме Corfarm кредит в размере одного миллиона долларов США на строительство установки улавливания метана, который служит топливом для электростанции.

Австралия, как и Япония, в ближайшем будущем может стать страной с одной из самых децентрализованных энергосистем в мире. Здесь сделали ставку на строительство пассивного и активного жилья, то есть домов, которые потребляют минимум энергоресурсов или вырабатывают электроэнергию сами, используя солнечные батареи, ветрогенераторы и другие альтернативные источники. Благодаря этому образуются излишки энергии, которые домовладения продают энергосетям. Планируется, что доля таких локальных мощностей составит около 38% в энергобалансе страны, благодаря чему к 2050 году она полностью откажется от угольной генерации.