МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ВОДОКАНАЛ" Г. ВОЛЖСКИЙ

Overview_TEXT

Обзор

Объект:

История МУП «Водоканал» г. Волжский началась в 1966 г. Уже почти 50 лет предприятие обеспечивает бесперебойную работу систем водоснабжения и водоотведения города, способствует наращиванию промышленного потенциала региона. Сегодня организация обслуживает 525,6 км водопроводных и 417,6 км канализационных сетей, насосные станции четырёх подъёмов, 20 подкачивающих станций. Ежесуточно «Водоканал» подаёт потребителям Волжского округа до 185 тыс. мпитьевой и технической воды, принимает на очистку до 110 тыс. м3 стоков.

В 2004 г. на МУП «Водоканал» г. Волжский началась работа по внедрению энергосберегающих технологий, было обновлено оборудование на части объектов. Как результат, за период 2006-2009 гг. предприятию удалось сэкономить 27 млн. киловатт энергии, что эквивалентно сумме в ₽77 млн. Получив такой существенный экономический эффект, руководство водоканала продолжило решать задачи по снижению энергопотребления, замене изношенного оборудования, увеличению производительности и автоматизации насосных станций.

Решение GRUNDFOS:

В 2011-2012 гг. сотрудники компании «ГРУНДФОС» провели аудит существующих насосных систем, по результатам которого МУП «Водоканал» смог получить субсидии федерального бюджета на модернизацию насосных станций. Данная программа рассчитана на несколько лет и включает в себя обновление всех КНС г. Волжский, а также некоторых подкачивающих станций водоснабжения и водозабора.

На первом этапе были реконструированы КНС-1, КНС-3 и КНС-5. Устаревшие канализационные насосы марок «ФГ» и «СМ» заменили современными насосами Grundfos серий S и SE\SL. В комплекте с насосами были поставлены системы управления
Control DC. Последние оснащены интеллектуальным контроллером нового поколения CU362 и преобразователями частоты CUE, благодаря чему оборудование всегда работает с максимальной эффективностью.

Важным преимуществом интеллектуальных систем управления является возможность подключения к любой SCADA-системе. Таким образом, следить за работой новых насосных станций можно удалённо из диспетчерского пункта.

Несмотря на увеличение производительности КНС-1, КНС-3 и КНС-5, энергопотребление станций удалось снизить на 15-20%. Также, благодаря автоматизации системы управления, сократились затраты на персонал, обслуживающий КНС и ремонт станций.

Геннадий Маслиев, главный инженер МУП «Водопроводно-канализационное хозяйство» городского округа город Волжский: «Оборудование компании GRUNDFOS выбраны не случайно. До этого был негативный опыт с другим оборудованием: запчасти стоили как половина насоса, обслуживание и сервис были не на высоте. GRUNDFOS же работает отлично – специалисты не сорвали строки установки, проводят качественное сервисное обслуживание. На КНС-2 насос отработал больше года, я про него даже забыл, т.к. никаких проблем не возникало. На КНС-3, КНС-1, КНС-5 наблюдается существенное снижение энергопотребления». 

Итоги замены оборудования на станции 2-го подъёма водозабора «Щара-2»

Область применения
Водоотведение, канализация
Старые насосы
ФГ, СМ – 7 шт., Nсумм = 405 кВт
Новые насосы

SE1.110.200.220.4.52M.H.N.51D, N=22 кВт – 4 шт.

S2.100.200.500.4.62L.H.290.G.N.D.511, N=55 кВт – 3 шт

Шкаф управления Control MPC-E с ПЧ CUE – 3 шт.

Сокращение затрат на электроэнергию
25%
Инвестиции
₽5,2 млн. 
Ежегодная
экономия
≈₽1,5 млн. 
Окупаемость
3,5 года
Экономический
эффект к концу расчётного периода (10 лет)
≈₽ 15 млн.

Тема:

Область применения: Повышение давления и водоснабжение, Снижение энергопотребления

Местоположение:

ЮФО, г. Волжский

Компания:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ВОДОКАНАЛ» Г. ВОЛЖСКИЙ

Contacts_TEXT

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru

Контактное лицо

Если Вам нужно похожее решение, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения более подробной информации.

Телефон

(495) 737 30 00

Веб-сайт

http://www.grundfos.ru